DF40TC-20DP-0.4V(51)
CL0684-4262-0-51
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- DF40TC-20DP-0.4V(51)
- Тип разъема
- Вилка
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
- DF40TC-20DP-0.4V(51)
- CL №
- CL0684-4262-0-51
Общая информация
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- PCIe 4.0
- Скорость передачи данных
- 16.0 Gbps
- Шаг контактов
- 0.4 mm
- Шаг монтажа
- 0.4 mm
- Ширина Контактной площадки (мм.)
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Высота стыка (мин.)
- 2.0 mm
- Высота стыка (макс.)
- 4.0 mm
- Выста стыка
- 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm
- Количество контактов
- 20
- Заметки по числу позиций
- Плавающий дизайн
- No
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цикл соединения и рассоединения
- 10
- Тип монтажа
- SMT
- Расположение разъема
- Прямой
- Покрытие контакта
- Золото
- Номинальная сила тока
- 0.3 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 30.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 30.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Рабочая температура (макс.)
- 125 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -55 ℃
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
- Чёрный
- Очитстка печатной платы
- позиционирующий штырь
- No
- Защита от касания пальцами
- Предотвращение попадания припоя
Электрические характеристики
- Выдерживаемое напряжение
- 100 V Max.
- Сопротивление контакта
- 90.0 mΩ Max.
Размерные данные
- Длина разъема
- 5.52 mm
- Ширина разъема
- 1.85 mm
- Высота разъема
- 1.14 mm
- Рекомендованная толщина PCB
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Катушка
- Отдел покупки
- 5000 PCS
- Pick-up плёнка
- No
- Масса
- 0.019 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 5000 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
- Каталог серий продуктов - English [DF40TC-20DP-0.4V(51)_CL0684-4262-0-51_Catalog_en_DF40T_CAT.pdf: 1,651 KB]
- Каталог серий продуктов - 日本語 [DF40TC-20DP-0.4V(51)_CL0684-4262-0-51_Catalog_jd_DF40T_CAT.pdf: 1,758 KB]
- Каталог серий продуктов - 简体中文 [DF40TC-20DP-0.4V(51)_CL0684-4262-0-51_Catalog_zh_DF40T_CAT.pdf: 956 KB]
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DF40TC-20DP-0.4V(51)_CL0684-4262-0-51_2DDrawing_0001368458.pdf: 107 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DF40TC-20DP-0.4V(51)_CL0684-4262-0-51_2DDrawing_0001469001.pdf: 95 KB]
- Лист спецификаций - English [DF40TC-20DP-0.4V(51)_CL0684-4262-0-51_SpecSheet_0001368459.pdf: 65 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DF40TC-20DP-0.4V(51)_CL0684-4262-0-51_SpecSheet_0001469002.pdf: 145 KB]
- Руководства по использованию - English [DF40TC-20DP-0.4V(51)_CL0684-4262-0-51_Guideline_0001442210.pdf: 1,142 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF40TC-20DP-0.4V(51)_CL0684-4262-0-51_Guideline_0001442213.pdf: 1,567 KB]