BM54MB4.0-50DS-0.4V(53)
CL0684-4620-0-53
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- BM54MB4.0-50DS-0.4V(53)
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление May. 27, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- BM54MB4.0-50DS-0.4V(53)
- CL №
- CL0684-4620-0-53
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
- Шаг контактов
- 0.4 mm
- Шаг монтажа
- 0.4 mm
- Ширина Контактной площадки (мм.)
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Высота стыка (мин.)
- 4.0 mm
- Высота стыка (макс.)
- 4.0 mm
- Выста стыка
- 4.0 mm
- Количество контактов
- 50
- Заметки по числу позиций
- Плавающий дизайн
- Yes
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цикл соединения и рассоединения
- 10
- Тип монтажа
- SMT
- Расположение разъема
- Покрытие контакта
- Золото
- Номинальная сила тока
- 0.3 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 50.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 50.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Рабочая температура (макс.)
- 125 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -55 ℃
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
- Чёрный
- Очитстка печатной платы
- позиционирующий штырь
- Защита от касания пальцами
- Предотвращение попадания припоя
Электрические характеристики
- Выдерживаемое напряжение
- 100 V Max.
- Сопротивление контакта
- 100.0 mΩ Max.
Размерные данные
- Длина разъема
- 13.0 mm
- Ширина разъема
- 3.8 mm
- Высота разъема
- 2.6 mm
- Рекомендованная толщина PCB
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Катушка
- Отдел покупки
- 500 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 0.15 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 500 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [BM54MB4.0-50DS-0.4V(53)_CL0684-4620-0-53_2DDrawing_0001674952.pdf: 491 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [BM54MB4.0-50DS-0.4V(53)_CL0684-4620-0-53_2DDrawing_0001674953.pdf: 527 KB]
- Лист спецификаций - English [BM54MB4.0-50DS-0.4V(53)_CL0684-4620-0-53_SpecSheet_0001674954.pdf: 76 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [BM54MB4.0-50DS-0.4V(53)_CL0684-4620-0-53_SpecSheet_0001674955.pdf: 145 KB]
- Руководства по использованию - English [BM54MB4.0-50DS-0.4V(53)_CL0684-4620-0-53_Guideline_0001651983.pdf: 1,162 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [BM54MB4.0-50DS-0.4V(53)_CL0684-4620-0-53_Guideline_0001651981.pdf: 1,282 KB]