BM14B(0.8)-12DP-0.4V(51)
CL0684-8042-7-51
RoHS (EU)2015/863
Не рекомендуется для нового дизайна
- Серийный номер
- BM14B(0.8)-12DP-0.4V(51)
- Тип разъема
- Вилка
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
- BM14B(0.8)-12DP-0.4V(51)
- CL №
- CL0684-8042-7-51
Общая информация
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- USB3.0, USB3.1, MIPI
- Скорость передачи данных
- 10.0 Gbps
- Шаг контактов
- 0.4 mm
- Шаг монтажа
- 0.4 mm
- Ширина Контактной площадки (мм.)
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Высота стыка (мин.)
- 0.8 mm
- Высота стыка (макс.)
- 0.8 mm
- Выста стыка
- 0.8 mm
- Количество контактов
- 12
- Заметки по числу позиций
- Плавающий дизайн
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цикл соединения и рассоединения
- 10
- Тип монтажа
- SMT
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
- -35 ℃
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
- Чёрный
- Очитстка печатной платы
- No
- позиционирующий штырь
- No
- Защита от касания пальцами
- Предотвращение попадания припоя
Электрические характеристики
- Выдерживаемое напряжение
- 100 V Max.
- Сопротивление контакта
- 100.0 mΩ Max.
Размерные данные
- Длина разъема
- 4.06 mm
- Ширина разъема
- 1.58 mm
- Высота разъема
- 0.61 mm
- Рекомендованная толщина PCB
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Катушка
- Отдел покупки
- 8000 PCS
- Pick-up плёнка
- No
- Масса
- 0.0055 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 8000 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [BM14B(0.8)-12DP-0.4V(51)_CL0684-8042-7-51_2DDrawing_0001124533.pdf: 175 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [BM14B(0.8)-12DP-0.4V(51)_CL0684-8042-7-51_2DDrawing_0001370128.pdf: 151 KB]
- Лист спецификаций - English [BM14B(0.8)-12DP-0.4V(51)_CL0684-8042-7-51_SpecSheet_0001124534.pdf: 59 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [BM14B(0.8)-12DP-0.4V(51)_CL0684-8042-7-51_SpecSheet_0001370129.pdf: 119 KB]