DF19-2830SCFA
CL0685-0001-2-00
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- DF19-2830SCFA
- Тип разъема
- Контакт
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
- DF19-2830SCFA
- CL №
- CL0685-0001-2-00
Общая информация
- Тип разъема
- Контакт
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Количество контактов
- Номинальная сила тока
- 1.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 100.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- Шаг монтажа
- Шаг контактов
- Длина разъема
- Ширина разъема
- Высота разъема
- Тип монтажа
- Сторона крепления
- Опция стабилизации печатной платы
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- No
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Цикл соединения и рассоединения
- 30
- Покрытие контакта
- Золото
- Толщина покрытия
- 0.2 μm
- Цвет корпуса
- Способ соединения проводов
- Обжим
- Тип провода
- Объемный проводник
- Минимальное сечение провода (AWG)
- 30
- Максимальное сечение провода (AWG)
- 28
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
- -35 ℃
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
- Трение
- Клавиша
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- Выдерживаемое напряжение
- 300 V Max.
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
Другие
- UL тип провод/ кабель
- UL 1571
- Мин. диаметр изоляции провода
- 0.6 mm
- Заметки к рекомендованному проводу
- Внешний диаметр провода
- Ширина Контактной площадки (мм.)
Механические характеристики
- Тип упаковки
- Катушка
- Отдел покупки
- 10000 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 0.0099 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 50000 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- No
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DF19-2830SCFA_CL0685-0001-2-00_2DDrawing_0000928799.pdf: 83 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DF19-2830SCFA_CL0685-0001-2-00_2DDrawing_0000497624.pdf: 86 KB]
- Лист спецификаций - English [DF19-2830SCFA_CL0685-0001-2-00_SpecSheet_0000227399.pdf: 60 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DF19-2830SCFA_CL0685-0001-2-00_SpecSheet_0001057064.pdf: 134 KB]
- Руководства по использованию DF-C-PO(B) Procedures for Using the Crimp Terminal Extracting Tool - English [DF19-2830SCFA_CL0685-0001-2-00_Guideline_0000121897.pdf: 59 KB]
- Руководства по использованию[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF19-2830SCFA_CL0685-0001-2-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
Информация по сборке
- Условие обжима - English [DF19-2830SCFA_CL0685-0001-2-00_CrimpCondition_0001621481.pdf: 179 KB]
- Условие обжима - 日本語 [DF19-2830SCFA_CL0685-0001-2-00_CrimpCondition_0001615091.pdf: 178 KB]
- Стандарт качества обжима - English [DF19-2830SCFA_CL0685-0001-2-00_CrimpQualityStandard_0001319499.pdf: 39 KB]
- Стандарт качества обжима - 日本語 [DF19-2830SCFA_CL0685-0001-2-00_CrimpQualityStandard_0001319498.pdf: 59 KB]
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
Применимые инструменты к терминалу
| Серийный номер | Тип инструмента | Название инструмента |
|---|---|---|
|
Корпус обжимного механизма |
Main unit of crimping machine | |
|
Аппликатор |
||
|
Аппликатор |