DF19G-30S-1F(05)
CL0685-0033-9-05
RoHS (EU)2015/863
Не рекомендуется для нового дизайна
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- DF19G-30S-1F(05)
- Тип разъема
- Гнездо
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
- DF19G-30S-1F(05)
- CL №
- CL0685-0033-9-05
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Количество контактов
- 30
- Номинальная сила тока
- 1.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 100.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 100.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- 1
- Шаг монтажа
- 1.0 mm
- Шаг контактов
- 1.0 mm
- Длина разъема
- 33.5 mm
- Ширина разъема
- 5.95 mm
- Высота разъема
- 1.2 mm
- Тип монтажа
- Сторона крепления
- Опция стабилизации печатной платы
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- No
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Цикл соединения и рассоединения
- 30
- Покрытие контакта
- Золото
- Толщина покрытия
- Цвет корпуса
- Бежевый
- Способ соединения проводов
- FPC продключение
- Тип провода
- FPC
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
- -35 ℃
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
- Трение
- Клавиша
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- Выдерживаемое напряжение
- 300 V Max.
- Эксплуатационные характеристки
- LVDS
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
- 100 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 0.41 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 5000 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- No
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DF19G-30S-1F(05)_CL0685-0033-9-05_2DDrawing_0000930707.pdf: 226 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DF19G-30S-1F(05)_CL0685-0033-9-05_2DDrawing_0000501795.pdf: 192 KB]
- Лист спецификаций - English [DF19G-30S-1F(05)_CL0685-0033-9-05_SpecSheet_0000231083.pdf: 34 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DF19G-30S-1F(05)_CL0685-0033-9-05_SpecSheet_0000811223.pdf: 103 KB]
- Руководства по использованию[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF19G-30S-1F(05)_CL0685-0033-9-05_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
Компоненты, купленные вместе
Серийный номер
Дополнительные части
Применимые инструменты к терминалу
| Серийный номер | Тип инструмента | Название инструмента |
|---|---|---|
|
IDC инструмент |