DF19G-30S-1F-GND(06)
CL0685-0034-1-06
RoHS (EU)2015/863
Не рекомендуется для нового дизайна
- Серийный номер
- DF19G-30S-1F-GND(06)
- Тип разъема
- Другие
- Компоненты
- Ground Plate for FPC
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
- DF19G-30S-1F-GND(06)
- CL №
- CL0685-0034-1-06
Общая информация
- Тип разъема
- Другие
- Компоненты
- Ground Plate for FPC
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Количество контактов
- 30
- Номинальная сила тока
- 1.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 100.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 100.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- Шаг монтажа
- 1.0 mm
- Шаг контактов
- 1.0 mm
- Длина разъема
- 33.5 mm
- Ширина разъема
- 4.1 mm
- Высота разъема
- 1.5 mm
- Тип монтажа
- Сторона крепления
- Опция стабилизации печатной платы
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
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
- Тип провода
- Минимальное сечение провода (AWG)
- Максимальное сечение провода (AWG)
- Минимальное сечение провода (мм2)
- Максимальное сечение провода (мм2)
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Рабочая температура (макс.)
- 85 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -35 ℃
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
- Клавиша
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
- Ширина Контактной площадки (мм.)
Механические характеристики
- Тип упаковки
- Упакован в мешочек
- Отдел покупки
- 100 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 0.18 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 10000 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DF19G-30S-1F-GND(06)_CL0685-0034-1-06_2DDrawing_0001394491.pdf: 35 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DF19G-30S-1F-GND(06)_CL0685-0034-1-06_2DDrawing_0001394489.pdf: 34 KB]
- Лист спецификаций - English [DF19G-30S-1F-GND(06)_CL0685-0034-1-06_SpecSheet_0001394492.pdf: 53 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DF19G-30S-1F-GND(06)_CL0685-0034-1-06_SpecSheet_0001394490.pdf: 92 KB]
- Руководства по использованию[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF19G-30S-1F-GND(06)_CL0685-0034-1-06_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]