DF20EF-30DP-1V(52)
CL0686-0057-0-52
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- DF20EF-30DP-1V(52)
- Тип разъема
- Розетка
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление February. 07, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- DF20EF-30DP-1V(52)
- CL №
- CL0686-0057-0-52
Общая информация
- Тип разъема
- Розетка
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Количество контактов
- 30
- Номинальная сила тока
- 1.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 100.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 100.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- 2
- Шаг монтажа
- 1.0 mm
- Шаг контактов
- 1.0 mm
- Длина разъема
- 17.3 mm
- Ширина разъема
- 6.4 mm
- Высота разъема
- 4.6 mm
- Тип монтажа
- SMT
- Сторона крепления
- Стандартные на плате
- Опция стабилизации печатной платы
- Пайка
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- No
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Прямой
- Цикл соединения и рассоединения
- 50
- Покрытие контакта
- Золото
- Толщина покрытия
- Цвет корпуса
- Бежевый
- Способ соединения проводов
- Тип провода
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
- -35 ℃
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
- Трение
- Клавиша
- No
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
- No
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- 30.0 mΩ Max.
- Выдерживаемое напряжение
- 300 V Max.
- Эксплуатационные характеристки
- LVDS
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
- Катушка
- Отдел покупки
- 1000 PCS
- Pick-up плёнка
- Yes
- Масса
- 0.45 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 1000 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- No
- Примечание
- 1000 pieces / reel .
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DF20EF-30DP-1V(52)_CL0686-0057-0-52_2DDrawing_0001391607.pdf: 187 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DF20EF-30DP-1V(52)_CL0686-0057-0-52_2DDrawing_0001391606.pdf: 206 KB]
- Лист спецификаций - English [DF20EF-30DP-1V(52)_CL0686-0057-0-52_SpecSheet_0001391609.pdf: 66 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DF20EF-30DP-1V(52)_CL0686-0057-0-52_SpecSheet_0001391608.pdf: 137 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF20EF-30DP-1V(52)_CL0686-0057-0-52_Guideline_0001395612.pdf: 557 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF20EF-30DP-1V(52)_CL0686-0057-0-52_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]