Global icon

DF23C-60DP-0.5V(92)

CL0688-0805-9-92

RoHS (EU)2015/863

※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
  • Серийный номер
  • DF23C-60DP-0.5V(92)
  • Тип разъема
  • Вилка
  • Компоненты
  • Отраслевой стандарт
  • Стандарты безопасности

Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести


Подробные характеристикиПоследнее обновление November. 11, 2025

Информация по продукту
  • Серийный номер
  • DF23C-60DP-0.5V(92)
  • CL №
  • CL0688-0805-9-92
  • Тип разъема
  • Вилка
  • Компоненты
  • Отраслевой стандарт
  • Стандарты безопасности
  • Эксплуатационные характеристки
  • Скорость передачи данных
  • Шаг контактов
  • 0.5 mm
  • Шаг монтажа
  • 0.5 mm
  • Ширина Контактной площадки (мм.)
  • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
  • Высота стыка (мин.)
  • 1.5 mm
  • Высота стыка (макс.)
  • 1.5 mm
  • Выста стыка
  • 1.5 mm
  • Количество контактов
  • 60
  • Заметки по числу позиций
  • Плавающий дизайн
  • Плавающий диапазон(XY)(мм)
  • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
  • Цикл соединения и рассоединения
  • 50
  • Тип монтажа
  • SMT
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
  • 85 ℃
  • Рабочая температура (мин.)
  • -35 ℃
  • RoHS (EU)2015/863
  • Соответствие
  • SVHC
  • 34th Без содержания
  • Тип разъема Подробности
  • Толщина покрытия
  • 0.1 μm
  • Металлические экраны
  • No
  • Тип крепления
  • Цвет корпуса
  • Чёрный
  • Очитстка печатной платы
  • Yes
  • позиционирующий штырь
  • No
  • Защита от касания пальцами
  • Предотвращение попадания припоя
  • Выдерживаемое напряжение
  • 150 V Max.
  • Сопротивление контакта
  • 60.0 mΩ Max.
  • Длина разъема
  • 16.5 mm
  • Ширина разъема
  • 4.3 mm
  • Высота разъема
  • 1.2 mm
  • Рекомендованная толщина PCB
  • Тип упаковки
  • Катушка
  • Отдел покупки
  • 2000 PCS
  • Pick-up плёнка
  • No
  • Масса
  • 0.083 g
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 2000 PCS
  • Примечание

  Серийный номер
Расположение разъема , Тип разъема
Прямой  
Гнездо 
*Пожалуйста, будьте внимательны при разнородных типах гальванического покрытия.