MF25S-WP13S02-0203
CL0709-0599-5-00
RoHS (EU)2015/863
Не рекомендуется для нового дизайна
- Серийный номер
- MF25S-WP13S02-0203
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Способ крепления к панели
- Общий тип
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление September. 02, 2025
Информация по продукту
- Серийный номер
- MF25S-WP13S02-0203
- CL №
- CL0709-0599-5-00
Общая информация
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Способ крепления к панели
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- Влагозащита
- IP 67
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- h
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Рекомендован-ное оптоволокно
- Материал оптоволокна
- Форма муфты
- Рабочая длина волны
- 1310 nm
- Цикл соединения и рассоединения
- 500
- Количество контактов
- 2
- Заметки по числу позиций
- 3
- Покрытие контакта
- Серебро
- Рабочая температура (макс.)
- 75 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цвет провода
- Тип 1 контакт разъема
- Тип 2 контакт разъема
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- Содержится
- Тип разъема Подробности
Механические характеристики
- Тип крепления
- Винт
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Затвор
- No
- Материал оболочки
- Металл
- Тип покрытия кожуха
- Хром
- Тип полировки
- Материал разъемной муфты
- Цирконий
- Количество волоконных линий
- 2
- Длина провода
- Материал крышки
- Способ соединения проводов
- Пайка
- Толщина покрытия
Электрические/Оптические характеристики
- Возвратные потери
- Расстояние передачи
- Номинальная сила тока
- 30.0 A
- Номинальный ток другое
- Сопротивление контакта
- 3.0 mΩ Max.
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 300.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 420.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
Размерные данные
- Длина разъема
- 78.5 mm
- Ширина разъема
- 34.3 mm
- Высота разъема
- 34.3 mm
- Внешний диаметр провода
- 13.0 mm
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
- 1 PCS
- Масса
- 229.0 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 20 PCS
Другие
- Примечание
- Тип провода
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
- Трехмерная модель (IGES)[Документ отсутствует] Запросить документ
- Трехмерная модель (STEP)[Документ отсутствует] Запросить документ