- Продукция
-
Категории
- Вход/Выход
- Стандартные продукты
- Соединительные платы
- Межплатные разъемы, гибкие печатные платы
- Гибкие печатные платы/шлейфы
- Радиочастотные разъемы
- Волоконно-оптические разъемы
- Модульные/штыревые разъемы
- Межпроводные разъемы
- SD / SIM карты
- Краевые соединители
- Автомобильные разъемы
- Силовые разъемы
- Высокоскоростные разъемы
- Герметичные разъемы
- Инструменты
- Разъемы и датчики
-
Приложения
- Cмартфон и Носимый
- Умная техника
- ПК и планшет
- Другое потребительское оборудование
- Автономный автомобиль
- Силовой агрегат (для автомобилей)
- Информационно-развлекательная система (для автомобилей)
- Подключенные автомобили
- Автомобильное освещение
- Умные сети электроснабжения
- Промышленная автоматизация
- Роботы
- Медицинская
- Телекоммуникации/ Связь
- Информационные центры
- Железнодорожный/ Коммерческий транспорт
- Другое промышленное оборудование
- Автоматизация офиса
- Параметры поиска
- Список избранного * Требуется вход в систему
- Список запросов * Требуется вход в систему

MF10B-WP6.5CH02-0200(31)
CL0709-1040-5-31
RoHS2
- Серийный номер
- MF10B-WP6.5CH02-0200(31)
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Способ крепления к панели
- Общий тип
Подробные характеристикиПоследнее обновление April. 27, 2022
Информация по продукту
- Серийный номер
- MF10B-WP6.5CH02-0200(31)
- CL №
- CL0709-1040-5-31
Общая информация
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Способ крепления к панели
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- Влагозащита
- IP 67
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Рекомендован-ное оптоволокно
- Материал оптоволокна
- Форма муфты
- Рабочая длина волны
- Цикл соединения и рассоединения
- 5000
- Количество контактов
- 2
- Заметки по числу позиций
- Покрытие контакта
- Рабочая температура (макс.)
- 85 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
- Цвет провода
- Тип 1 контакт разъема
- Тип 2 контакт разъема
- RoHS2
- Соответствие
- SVHC
- Содержится
Механические характеристики
- Тип крепления
- Байонетное Соединение
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Затвор
- No
- Материал оболочки
- Цинковый сплав
- Тип покрытия кожуха
- Хром
- Тип полировки
- Материал разъемной муфты
- Цирконий
- Количество волоконных линий
- 2
- Длина провода
- Материал крышки
- Способ соединения проводов
- Толщина покрытия
Электрические/Оптические характеристики
- Возвратные потери
- Расстояние передачи
- Номинальная сила тока
- Сопротивление контакта
- Номинальное напряжение (AC)
- Номинальное напряжение (DC)
Размерные данные
- Длина разъема
- 59.5 mm
- Ширина разъема
- 17.0 mm
- Высота разъема
- 17.0 mm
- Внешний диаметр провода
- UL тип провод/ кабель
- Минимальное сечение провода (AWG)
- Максимальное сечение провода (AWG)
- Минимальное сечение провода (мм2)
- Максимальное сечение провода (мм2)
- Мин. диаметр изоляции провода
- Заметки к рекомендованному проводу
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Упакован в мешочек
- Отдел покупки
- 1 PCS
- Масса
- 51.1 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 100 PCS
Другие
- Примечание
- Тип провода
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [MF10B-WP6.5CH02-0200(31)_CL0709-1040-5-31_2DDrawing_0001289503.pdf: 112 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [MF10B-WP6.5CH02-0200(31)_CL0709-1040-5-31_2DDrawing_0001289501.pdf: 106 KB]
- Лист спецификаций - English [MF10B-WP6.5CH02-0200(31)_CL0709-1040-5-31_SpecSheet_0001289504.pdf: 46 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [MF10B-WP6.5CH02-0200(31)_CL0709-1040-5-31_SpecSheet_0001289502.pdf: 148 KB]
- Трехмерная модель (IGES)[Документ отсутствует] Запросить документ
- Трехмерная модель (STEP)[Документ отсутствует] Запросить документ