SW20-SCPT75-2(22)
CL0717-5019-5-22
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- SW20-SCPT75-2(22)
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Способ крепления к панели
- Общий тип
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление September. 02, 2025
Информация по продукту
- Серийный номер
- SW20-SCPT75-2(22)
- CL №
- CL0717-5019-5-22
Общая информация
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Способ крепления к панели
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- Влагозащита
- IP 67
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- h
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Рекомендован-ное оптоволокно
- SM-10/125
- Материал оптоволокна
- Форма муфты
- Single-mode
- Рабочая длина волны
- nm
- Цикл соединения и рассоединения
- 200
- Количество контактов
- 1
- Заметки по числу позиций
- Покрытие контакта
- Рабочая температура (макс.)
- 85 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цвет провода
- Тип 1 контакт разъема
- Тип 2 контакт разъема
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- Содержится
- Тип разъема Подробности
Механические характеристики
- Тип крепления
- Байонетное Соединение
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Затвор
- Материал оболочки
- Цинковый сплав
- Тип покрытия кожуха
- Хром
- Тип полировки
- Материал разъемной муфты
- Количество волоконных линий
- 1
- Длина провода
- Материал крышки
- Способ соединения проводов
- Толщина покрытия
Электрические/Оптические характеристики
- Возвратные потери
- 40.0 dB Min.
- Расстояние передачи
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
- 76.9 mm
- Ширина разъема
- 27.3 mm
- Высота разъема
- 27.3 mm
- Внешний диаметр провода
- 7.0 mm
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
- 1 PCS
- Масса
- 70.4 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 50 PCS
Другие
- Примечание
- Тип провода
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [SW20-SCPT75-2(22)_CL0717-5019-5-22_2DDrawing_0000937449.pdf: 98 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [SW20-SCPT75-2(22)_CL0717-5019-5-22_2DDrawing_0000535625.pdf: 85 KB]
- Лист спецификаций - English [SW20-SCPT75-2(22)_CL0717-5019-5-22_SpecSheet_0000253913.pdf: 58 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [SW20-SCPT75-2(22)_CL0717-5019-5-22_SpecSheet_0000830307.pdf: 141 KB]
Информация по сборке
Посмотреть подходящие соединители
Серийный номер
Расположение разъема
,
Тип разъема