SW20-RC3
CL0717-5504-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- SW20-RC3
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Способ крепления к панели
- Общий тип
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление February. 07, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- SW20-RC3
- CL №
- CL0717-5504-0-00
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Способ крепления к панели
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- Влагозащита
- IP 67
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- h
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Рекомендован-ное оптоволокно
- Материал оптоволокна
- Форма муфты
- Рабочая длина волны
- nm
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
- -40 ℃
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цвет провода
- Тип 1 контакт разъема
- Тип 2 контакт разъема
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- 35th Без содержания
- Тип разъема Подробности
- Аксессуар
Механические характеристики
- Тип крепления
- Байонетное Соединение
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Затвор
- Материал оболочки
- Цинковый сплав
- Тип покрытия кожуха
- Хром
- Тип полировки
- Материал разъемной муфты
- Количество волоконных линий
- Длина провода
- Материал крышки
- Способ соединения проводов
- Толщина покрытия
Электрические/Оптические характеристики
- Возвратные потери
- Расстояние передачи
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
- 32.0 mm
- Ширина разъема
- 21.0 mm
- Высота разъема
- 21.0 mm
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
- 50 PCS
- Масса
- 10.65 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 1000 PCS
Другие
- Примечание
- Тип провода
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [SW20-RC3_CL0717-5504-0-00_2DDrawing_0000969320.pdf: 92 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [SW20-RC3_CL0717-5504-0-00_2DDrawing_0000535185.pdf: 91 KB]
- Лист спецификаций - English [SW20-RC3_CL0717-5504-0-00_SpecSheet_0000253838.pdf: 103 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [SW20-RC3_CL0717-5504-0-00_SpecSheet_0001062340.pdf: 101 KB]