Global icon

SW20-LCPT75-3

CL0717-5508-1-00

RoHS (EU)2015/863

※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
  • Серийный номер
  • SW20-LCPT75-3
  • Тип разъема
  • Вилка
  • Компоненты
  • Способ крепления к панели
  • Общий тип

Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести


Подробные характеристикиПоследнее обновление December. 25, 2025

Информация по продукту
  • Серийный номер
  • SW20-LCPT75-3
  • CL №
  • CL0717-5508-1-00
  • Тип разъема
  • Вилка
  • Компоненты
  • Способ крепления к панели
  • Общий тип
  • Отраслевой стандарт
  • Влагозащита
  • IP 67
  • Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
  • h
  • Кабельная сборка
  • No
  • Длина провода
  • Рекомендован-ное оптоволокно
  • SM-10/125
  • Материал оптоволокна
  • Форма муфты
  • Single-mode
  • Рабочая длина волны
  • 1310, 1550 nm
  • Цикл соединения и рассоединения
  • 200
  • Количество контактов
  • 2
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
  • Тип 1 контакт разъема
  • Тип 2 контакт разъема
  • RoHS (EU)2015/863
  • Соответствие
  • SVHC
  • Содержится
  • Тип разъема Подробности
  • Тип крепления
  • Байонетное Соединение
  • Цвет корпуса
  • Чёрный
  • Затвор
  • Материал оболочки
  • Цинковый сплав
  • Тип покрытия кожуха
  • Хром
  • Тип полировки
  • AdPC
  • Материал разъемной муфты
  • Количество волоконных линий
  • 2
  • Длина провода
  • Материал крышки
  • Способ соединения проводов
  • Толщина покрытия
  • Возвратные потери
  • 40.0 dB Min.
  • Расстояние передачи
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
  • 76.9 mm
  • Ширина разъема
  • 27.3 mm
  • Высота разъема
  • 27.3 mm
  • Внешний диаметр провода
  • 7.0 mm
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
  • Упакован в мешочек
  • Отдел покупки
  • 1 PCS
  • Масса
  • 83.1 g
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 50 PCS
  • Примечание
  • Тип провода

В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.

3D модели, MCAD, Footprints, ECAD

  Серийный номер
Расположение разъема , Тип разъема
*Пожалуйста, будьте внимательны при разнородных типах гальванического покрытия.