ZE150-1618SCF
CL0752-2003-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- ZE150-1618SCF
- Тип разъема
- Контакт
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление May. 21, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- ZE150-1618SCF
- CL №
- CL0752-2003-0-00
Общая информация
- Тип разъема
- Контакт
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
- AC 60.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 60.0 V
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
- 30
- Покрытие контакта
- Олово
- Толщина покрытия
- Цвет корпуса
- Способ соединения проводов
- Обжим
- Тип провода
- Объемный проводник
- Минимальное сечение провода (AWG)
- 18
- Максимальное сечение провода (AWG)
- 16
- Минимальное сечение провода (мм2)
- 0.75 mm²
- Максимальное сечение провода (мм2)
- 1.25 mm²
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Рабочая температура (макс.)
- 125 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
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
- 3.0 mΩ Max.
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
- Катушка
- Отдел покупки
- 5000 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 0.202 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 5000 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [ZE150-1618SCF_CL0752-2003-0-00_2DDrawing_0001461091.pdf: 42 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [ZE150-1618SCF_CL0752-2003-0-00_2DDrawing_0001470954.pdf: 40 KB]
- Лист спецификаций - English [ZE150-1618SCF_CL0752-2003-0-00_SpecSheet_0001461092.pdf: 73 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [ZE150-1618SCF_CL0752-2003-0-00_SpecSheet_0001591683.pdf: 124 KB]
- Руководства по использованию - English [ZE150-1618SCF_CL0752-2003-0-00_Guideline_0001655772.pdf: 80 KB]
- Руководства по использованию - English [ZE150-1618SCF_CL0752-2003-0-00_Guideline_0001693593.pdf: 348 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [ZE150-1618SCF_CL0752-2003-0-00_Guideline_0001538856.pdf: 81 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [ZE150-1618SCF_CL0752-2003-0-00_Guideline_0001494703.pdf: 354 KB]
Информация по сборке
- Условие обжима - English [ZE150-1618SCF_CL0752-2003-0-00_CrimpCondition_0001630117.pdf: 185 KB]
- Условие обжима - 日本語 [ZE150-1618SCF_CL0752-2003-0-00_CrimpCondition_0001630116.pdf: 185 KB]
- Условие обжима [ZE150-1618SCF_CL0752-2003-0-00_CrimpCondition_07522003000_ZE150-1618SCF_(YAZAKI_AESSX1.25f_0.75f).pdf: 176 KB]
Компоненты, купленные вместе
Серийный номер
Дополнительные части