ZE05A-2426SCF
CL0752-2010-0-00
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- ZE05A-2426SCF
- Тип разъема
- Контакт
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление June. 20, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- ZE05A-2426SCF
- CL №
- CL0752-2010-0-00
Общая информация
- Тип разъема
- Контакт
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Количество контактов
- Номинальная сила тока
- 2.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 60.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 60.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- Шаг монтажа
- Шаг контактов
- Длина разъема
- Ширина разъема
- Высота разъема
- Тип монтажа
- Сторона крепления
- Опция стабилизации печатной платы
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Цикл соединения и рассоединения
- 30
- Покрытие контакта
- Олово
- Толщина покрытия
- 1.0 μm
- Цвет корпуса
- Способ соединения проводов
- Обжим
- Тип провода
- Объемный проводник
- Минимальное сечение провода (AWG)
- 26
- Максимальное сечение провода (AWG)
- 24
- Минимальное сечение провода (мм2)
- 0.13 mm²
- Максимальное сечение провода (мм2)
- 0.22 mm²
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Рабочая температура (макс.)
- 125 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
- Способ крепления к панели
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- 35th Без содержания
- Тип разъема Подробности
Размерные данные
- Тип крепления
- Клавиша
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- 10.0 mΩ Max.
- Выдерживаемое напряжение
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
Другие
- UL тип провод/ кабель
- Мин. диаметр изоляции провода
- Заметки к рекомендованному проводу
- Внешний диаметр провода
- Ширина Контактной площадки (мм.)
Механические характеристики
- Тип упаковки
- Катушка
- Отдел покупки
- 10000 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 0.074 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 10000 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [ZE05A-2426SCF_CL0752-2010-0-00_2DDrawing_0001618519.pdf: 170 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [ZE05A-2426SCF_CL0752-2010-0-00_2DDrawing_0001617000.pdf: 177 KB]
- Лист спецификаций - English [ZE05A-2426SCF_CL0752-2010-0-00_SpecSheet_0001643383.pdf: 72 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [ZE05A-2426SCF_CL0752-2010-0-00_SpecSheet_0001643382.pdf: 143 KB]
- Руководства по использованию - English [ZE05A-2426SCF_CL0752-2010-0-00_Guideline_0001693593.pdf: 348 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [ZE05A-2426SCF_CL0752-2010-0-00_Guideline_0001494703.pdf: 354 KB]
Информация по сборке
- Инструкция по кабельной сборке - 日本語 [ZE05A-2426SCF_CL0752-2010-0-00_CableAsseyInstruction_0001651744.pdf: 2,041 KB]
- Условие обжима - English [ZE05A-2426SCF_CL0752-2010-0-00_CrimpCondition_0001642739.pdf: 183 KB]
- Условие обжима - 日本語 [ZE05A-2426SCF_CL0752-2010-0-00_CrimpCondition_0001642738.pdf: 183 KB]
- Стандарт качества обжима - English [ZE05A-2426SCF_CL0752-2010-0-00_CrimpQualityStandard_0001642740.pdf: 81 KB]
- Стандарт качества обжима - 日本語 [ZE05A-2426SCF_CL0752-2010-0-00_CrimpQualityStandard_0001616989.pdf: 81 KB]
Применимые инструменты к терминалу
| Серийный номер | Тип инструмента | Название инструмента |
|---|---|---|
|
Аппликатор |