ZE05H-24DP-2H
CL0752-2116-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- ZE05H-24DP-2H
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление July. 04, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- ZE05H-24DP-2H
- CL №
- CL0752-2116-0-00
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- C-UL/CSA, UL
- Количество контактов
- 24
- Номинальная сила тока
- 2.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 60.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 60.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- 2
- Шаг монтажа
- 1.0 mm
- Шаг контактов
- 2.0 mm
- Длина разъема
- 39.9 mm
- Ширина разъема
- 14.8 mm
- Высота разъема
- 8.84 mm
- Тип монтажа
- SMT
- Сторона крепления
- Стандартные на плате
- Опция стабилизации печатной платы
- Пайка
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Рекомендованная толщина PCB
- 1.6 mm Max.
- Расположение разъема
- Прямой угол
- Цикл соединения и рассоединения
- 30
- Покрытие контакта
- Олово
- Толщина покрытия
- 1.0 μm
- Цвет корпуса
- Чёрный
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
- 125 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
- Способ крепления к панели
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- 35th Без содержания
- Тип разъема Подробности
Размерные данные
- Тип крепления
- Защёлка
- Клавиша
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
- No
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- 10.0 mΩ Max.
- Выдерживаемое напряжение
- 1000 V Max.
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
- 0.5 mm
Механические характеристики
- Тип упаковки
- Катушка
- Отдел покупки
- 300 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 2.783 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 300 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [ZE05H-24DP-2H_CL0752-2116-0-00_2DDrawing_0001336756.pdf: 127 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [ZE05H-24DP-2H_CL0752-2116-0-00_2DDrawing_0001278909.pdf: 122 KB]
- Лист спецификаций - English [ZE05H-24DP-2H_CL0752-2116-0-00_SpecSheet_0001271556.pdf: 74 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [ZE05H-24DP-2H_CL0752-2116-0-00_SpecSheet_0001271572.pdf: 150 KB]
- Сертификаты (UL) [ZE05H-24DP-2H_CL0752-2116-0-00_Certifications_UL_0001525124.pdf: 566 KB]
- Сертификаты (UL/cUL) [ZE05H-24DP-2H_CL0752-2116-0-00_Certifications_cUL_0001690657.pdf: 566 KB]
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
- Трехмерная модель (IGES) [ZE05H-24DP-2H_CL0752-2116-0-00_3DDrawing_IGES_0001334485I.zip: 930 KB]
- Трехмерная модель (STEP) [ZE05H-24DP-2H_CL0752-2116-0-00_3DDrawing_STEP_0001334485S.zip: 477 KB]
- След (Allegro) [ZE05H-24DP-2H_CL0752-2116-0-00_Footprint_Allegro_0001680491.zip: 147 KB] * Регистрация обязательна.* Только для зарегистрированных пользователей
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]