ZE05H-8DP-2H(A)
CL0752-2122-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- ZE05H-8DP-2H(A)
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление April. 16, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- ZE05H-8DP-2H(A)
- CL №
- CL0752-2122-0-00
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Количество контактов
- 8
- Номинальная сила тока
- 2.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 60.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 60.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- 2
- Шаг монтажа
- 1.0 mm
- Шаг контактов
- 2.0 mm
- Длина разъема
- 19.9 mm
- Ширина разъема
- 14.8 mm
- Высота разъема
- 8.84 mm
- Тип монтажа
- SMT
- Сторона крепления
- Стандартные на плате
- Опция стабилизации печатной платы
- Пайка
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Прямой угол
- Цикл соединения и рассоединения
- 30
- Покрытие контакта
- Олово
- Толщина покрытия
- Цвет корпуса
- Серый
- Способ соединения проводов
- Тип провода
- Минимальное сечение провода (AWG)
- Максимальное сечение провода (AWG)
- Минимальное сечение провода (мм2)
- Максимальное сечение провода (мм2)
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Рабочая температура (макс.)
- 125 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
- Способ крепления к панели
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- 35th Без содержания
- Тип разъема Подробности
Размерные данные
- Тип крепления
- Защёлка
- Клавиша
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
- No
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- 10.0 mΩ Max.
- Выдерживаемое напряжение
- 1000 V Max.
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
Другие
- UL тип провод/ кабель
- Мин. диаметр изоляции провода
- Заметки к рекомендованному проводу
- Внешний диаметр провода
- Ширина Контактной площадки (мм.)
- 0.5 mm
Механические характеристики
- Тип упаковки
- Катушка
- Отдел покупки
- 300 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 1.6 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 300 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [ZE05H-8DP-2H(A)_CL0752-2122-0-00_2DDrawing_0001344352.pdf: 126 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [ZE05H-8DP-2H(A)_CL0752-2122-0-00_2DDrawing_0001344350.pdf: 105 KB]
- Лист спецификаций - English [ZE05H-8DP-2H(A)_CL0752-2122-0-00_SpecSheet_0001344353.pdf: 74 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [ZE05H-8DP-2H(A)_CL0752-2122-0-00_SpecSheet_0001344351.pdf: 150 KB]
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]