ZE05-8DS-HU/R
CL0752-2203-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- ZE05-8DS-HU/R
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление July. 09, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- ZE05-8DS-HU/R
- CL №
- CL0752-2203-0-00
Общая информация
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- UL, C-UL/CSA
- Количество контактов
- 8
- Номинальная сила тока
- 2.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 60.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 60.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- 2
- Шаг монтажа
- Шаг контактов
- 2.0 mm
- Длина разъема
- 13.6 mm
- Ширина разъема
- 15.3 mm
- Высота разъема
- 10.2 mm
- Тип монтажа
- Сторона крепления
- Опция стабилизации печатной платы
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Прямой
- Цикл соединения и рассоединения
- 30
- Покрытие контакта
- Толщина покрытия
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Способ соединения проводов
- Обжим
- Тип провода
- Объемный проводник
- Минимальное сечение провода (AWG)
- 26
- Максимальное сечение провода (AWG)
- 20
- Минимальное сечение провода (мм2)
- 0.13 mm²
- Максимальное сечение провода (мм2)
- 0.5 mm²
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Рабочая температура (макс.)
- 125 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
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
- Защёлка
- Клавиша
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
- No
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- 10.0 mΩ Max.
- Выдерживаемое напряжение
- 1000 V Max.
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
- Лоток
- Отдел покупки
- 385 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 1.36 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 385 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [ZE05-8DS-HU/R_CL0752-2203-0-00_2DDrawing_0001247168.pdf: 463 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [ZE05-8DS-HU/R_CL0752-2203-0-00_2DDrawing_0001253019.pdf: 472 KB]
- Лист спецификаций - English [ZE05-8DS-HU/R_CL0752-2203-0-00_SpecSheet_0001247171.pdf: 74 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [ZE05-8DS-HU/R_CL0752-2203-0-00_SpecSheet_0001266867.pdf: 147 KB]
- Сертификаты (UL) [ZE05-8DS-HU/R_CL0752-2203-0-00_Certifications_UL_0001525124.pdf: 566 KB]
- Сертификаты (UL/cUL) [ZE05-8DS-HU/R_CL0752-2203-0-00_Certifications_cUL_0001690657.pdf: 566 KB]
Информация по сборке
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]