ZE05A-12DS-HU/R
CL0752-2218-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- ZE05A-12DS-HU/R
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление June. 20, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- ZE05A-12DS-HU/R
- CL №
- CL0752-2218-0-00
Общая информация
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Количество контактов
- 12
- Номинальная сила тока
- 2.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 60.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 60.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- 2
- Шаг монтажа
- Шаг контактов
- 2.0 mm
- Длина разъема
- 17.6 mm
- Ширина разъема
- 15.3 mm
- Высота разъема
- 8.55 mm
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
- Прямой
- Цикл соединения и рассоединения
- 30
- Покрытие контакта
- Толщина покрытия
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Способ соединения проводов
- Обжим
- Тип провода
- Объемный проводник
- Минимальное сечение провода (AWG)
- 22
- Максимальное сечение провода (AWG)
- 20
- Минимальное сечение провода (мм2)
- 0.3 mm²
- Максимальное сечение провода (мм2)
- 0.5 mm²
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Рабочая температура (макс.)
- 125 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
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
- Защёлка
- Клавиша
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
- No
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- 10.0 mΩ Max.
- Выдерживаемое напряжение
- 1000 V Max.
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
- Лоток
- Отдел покупки
- 350 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 1.66 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 350 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [ZE05A-12DS-HU/R_CL0752-2218-0-00_2DDrawing_0001343857.pdf: 468 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [ZE05A-12DS-HU/R_CL0752-2218-0-00_2DDrawing_0001343856.pdf: 395 KB]
- Лист спецификаций - English [ZE05A-12DS-HU/R_CL0752-2218-0-00_SpecSheet_0001343860.pdf: 74 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [ZE05A-12DS-HU/R_CL0752-2218-0-00_SpecSheet_0001343859.pdf: 147 KB]
Информация по сборке
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]