GT43-1P-H(A)
CL0753-1001-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- GT43-1P-H(A)
- Тип разъема
- Гнездо
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
- GT43-1P-H(A)
- CL №
- CL0753-1001-0-00
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Количество контактов
- 1
- Номинальная сила тока
- 1.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 50.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- Шаг монтажа
- Шаг контактов
- Длина разъема
- Ширина разъема
- Высота разъема
- Тип монтажа
- THR, SMT
- Сторона крепления
- Опция стабилизации печатной платы
- Пайка
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Цикл соединения и рассоединения
- 30
- Покрытие контакта
- Толщина покрытия
- Цвет корпуса
- Способ соединения проводов
- Тип провода
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
- 105 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
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
- Клавиша
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
- Лоток
- Отдел покупки
- 70 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 2.22 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 700 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [GT43-1P-H(A)_CL0753-1001-0-00_2DDrawing_0001258711.pdf: 369 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [GT43-1P-H(A)_CL0753-1001-0-00_2DDrawing_0001251286.pdf: 360 KB]
- Лист спецификаций - English [GT43-1P-H(A)_CL0753-1001-0-00_SpecSheet_0001259034.pdf: 74 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [GT43-1P-H(A)_CL0753-1001-0-00_SpecSheet_0001253007.pdf: 144 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [GT43-1P-H(A)_CL0753-1001-0-00_Guideline_0001426490.pdf: 1,626 KB]