ZE064-2022PCF
CL0753-2002-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- ZE064-2022PCF
- Тип разъема
- Контакт
- Компоненты
- Способ крепления к панели
- Кабельная сборка
- No
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление July. 07, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- ZE064-2022PCF
- CL №
- CL0753-2002-0-00
Общая информация
- Тип разъема
- Контакт
- Компоненты
- Способ крепления к панели
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
- Влагозащита
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- h
- Цикл соединения и рассоединения
- 30
- Количество контактов
- Заметки по числу позиций
- Шаг контактов
- Покрытие контакта
- Олово
- Тип крепления
- Номинальная сила тока
- 5.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 60.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 60.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Тип монтажа
- Расположение разъема
- Сторона крепления
- Способ соединения проводов
- Обжим
- Минимальное сечение провода (AWG)
- 22
- Максимальное сечение провода (AWG)
- 20
- Минимальное сечение провода (мм2)
- Максимальное сечение провода (мм2)
- Рабочая температура (макс.)
- 125 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
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
- Тип покрытия кожуха
- Материал оболочки
- Переходник
- Вилка
- Цвет корпуса
- Металлические экраны
- Опция стабилизации печатной платы
- Материал крышки
- Защита от касания пальцами
- Предотвращение попадания припоя
Электрические/Оптические характеристики
- Выдерживаемое напряжение
- 1000 V Max.
- Сопротивление контакта
- 8.0 mΩ Max.
Размерные данные
- Рекомендованная толщина PCB
- Высота разъема
- Длина разъема
- Ширина разъема
- UL тип провод/ кабель
- Мин. диаметр изоляции провода
- 1.4 mm
- Заметки к рекомендованному проводу
- Внешний диаметр провода
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Катушка
- Отдел покупки
- 15000 PCS
- Масса
- 0.097 g
- Pick-up плёнка
- No
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 15000 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [ZE064-2022PCF_CL0753-2002-0-00_2DDrawing_0001312237.pdf: 149 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [ZE064-2022PCF_CL0753-2002-0-00_2DDrawing_0001242914.pdf: 158 KB]
- Лист спецификаций - English [ZE064-2022PCF_CL0753-2002-0-00_SpecSheet_0001312238.pdf: 119 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [ZE064-2022PCF_CL0753-2002-0-00_SpecSheet_0001242915.pdf: 188 KB]
- Руководства по использованию - English [ZE064-2022PCF_CL0753-2002-0-00_Guideline_0001693593.pdf: 348 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [ZE064-2022PCF_CL0753-2002-0-00_Guideline_0001494703.pdf: 354 KB]
Информация по сборке
- Инструкция по кабельной сборке - English [ZE064-2022PCF_CL0753-2002-0-00_CableAsseyInstruction_0001264155.pdf: 979 KB]
- Инструкция по кабельной сборке - 日本語 [ZE064-2022PCF_CL0753-2002-0-00_CableAsseyInstruction_0001264154.pdf: 878 KB]
- Условие обжима - English [ZE064-2022PCF_CL0753-2002-0-00_CrimpCondition_0001630158.pdf: 187 KB]
- Условие обжима - 日本語 [ZE064-2022PCF_CL0753-2002-0-00_CrimpCondition_0001630157.pdf: 187 KB]
- Условие обжима [ZE064-2022PCF_CL0753-2002-0-00_CrimpCondition_75320020_ZE064-2022PCF(鴻蒙電子_AVSSH0.3f).pdf: 174 KB]
- Стандарт качества обжима - English [ZE064-2022PCF_CL0753-2002-0-00_CrimpQualityStandard_0001332267.pdf: 58 KB]
- Стандарт качества обжима - 日本語 [ZE064-2022PCF_CL0753-2002-0-00_CrimpQualityStandard_0001332266.pdf: 52 KB]
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]