ZE064W-8DS-HU/R(B)
CL0753-2016-0-00
RoHS (EU)2015/863
Не рекомендуется для нового дизайна
- Серийный номер
- ZE064W-8DS-HU/R(B)
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Способ крепления к панели
- Кабельная сборка
- No
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление September. 11, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- ZE064W-8DS-HU/R(B)
- CL №
- CL0753-2016-0-00
Общая информация
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Способ крепления к панели
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
- Влагозащита
- IP 67, IP 69K
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- h
- Цикл соединения и рассоединения
- 30
- Количество контактов
- 8
- Заметки по числу позиций
- Шаг контактов
- 2.2 mm
- Покрытие контакта
- Тип крепления
- Номинальная сила тока
- 2.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 60.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 60.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Тип монтажа
- Расположение разъема
- Прямой
- Сторона крепления
- Способ соединения проводов
- Обжим
- Минимальное сечение провода (AWG)
- 22
- Максимальное сечение провода (AWG)
- 20
- Минимальное сечение провода (мм2)
- Максимальное сечение провода (мм2)
- Рабочая температура (макс.)
- 125 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
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
- Корпус
Механические характеристики
- Шаг монтажа
- Количество рядов (интрефейс)
- 2
- Толщина покрытия
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- No
- Клавиша
- Yes
- Тип покрытия кожуха
- Материал оболочки
- Пластик
- Переходник
- Розетка
- Цвет корпуса
- Серый
- Металлические экраны
- No
- Опция стабилизации печатной платы
- Материал крышки
- Защита от касания пальцами
- Предотвращение попадания припоя
Электрические/Оптические характеристики
- Выдерживаемое напряжение
- 1000 V Max.
- Сопротивление контакта
- 8.0 mΩ Max.
Размерные данные
- Рекомендованная толщина PCB
- Высота разъема
- 18.88 mm
- Длина разъема
- 20.9 mm
- Ширина разъема
- 22.9 mm
- UL тип провод/ кабель
- Мин. диаметр изоляции провода
- 1.4 mm
- Заметки к рекомендованному проводу
- Внешний диаметр провода
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Лоток
- Отдел покупки
- 600 PCS
- Масса
- 6.88 g
- Pick-up плёнка
- No
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 600 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [ZE064W-8DS-HU/R(B)_CL0753-2016-0-00_2DDrawing_0001283940.pdf: 91 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [ZE064W-8DS-HU/R(B)_CL0753-2016-0-00_2DDrawing_0001283939.pdf: 88 KB]
- Лист спецификаций - English [ZE064W-8DS-HU/R(B)_CL0753-2016-0-00_SpecSheet_0001283943.pdf: 91 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [ZE064W-8DS-HU/R(B)_CL0753-2016-0-00_SpecSheet_0001283942.pdf: 170 KB]
Информация по сборке
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]