ZG05HV-6P-3.3H(A)
CL0754-2113-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- ZG05HV-6P-3.3H(A)
- Тип разъема
- Гнездо
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
- ZG05HV-6P-3.3H(A)
- CL №
- CL0754-2113-0-00
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Количество контактов
- 6
- Номинальная сила тока
- 1.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 1000.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 1000.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- 1
- Шаг монтажа
- 3.3 mm
- Шаг контактов
- 3.3 mm
- Длина разъема
- 25.4 mm
- Ширина разъема
- 19.8 mm
- Высота разъема
- 8.21 mm
- Тип монтажа
- SMT, THR
- Сторона крепления
- Опция стабилизации печатной платы
- Пайка
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Прямой угол
- Цикл соединения и рассоединения
- 30
- Покрытие контакта
- Олово
- Толщина покрытия
- Цвет корпуса
- Оранжевый
- Способ соединения проводов
- Тип провода
- Минимальное сечение провода (AWG)
- Максимальное сечение провода (AWG)
- Минимальное сечение провода (мм2)
- Максимальное сечение провода (мм2)
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Рабочая температура (макс.)
- 125 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
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
- Клавиша
- Yes
- Защита от касания пальцами
- Yes
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
- Ширина Контактной площадки (мм.)
- 0.5 mm
Механические характеристики
- Тип упаковки
- Катушка
- Отдел покупки
- 300 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 2.86 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 300 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [ZG05HV-6P-3.3H(A)_CL0754-2113-0-00_2DDrawing_0001581685.pdf: 126 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [ZG05HV-6P-3.3H(A)_CL0754-2113-0-00_2DDrawing_0001581684.pdf: 169 KB]
- Лист спецификаций - English [ZG05HV-6P-3.3H(A)_CL0754-2113-0-00_SpecSheet_0001581688.pdf: 73 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [ZG05HV-6P-3.3H(A)_CL0754-2113-0-00_SpecSheet_0001581687.pdf: 145 KB]