ZG05HV-6S-HU
CL0754-2206-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- ZG05HV-6S-HU
- Тип разъема
- Вилка
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
- ZG05HV-6S-HU
- CL №
- CL0754-2206-0-00
Общая информация
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Количество контактов
- 6
- Номинальная сила тока
- 1.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 1000.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 1000.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- 1
- Шаг монтажа
- Шаг контактов
- 3.3 mm
- Длина разъема
- 23.2 mm
- Ширина разъема
- 15.95 mm
- Высота разъема
- 7.55 mm
- Тип монтажа
- Сторона крепления
- Опция стабилизации печатной платы
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Цикл соединения и рассоединения
- 30
- Покрытие контакта
- Толщина покрытия
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Способ соединения проводов
- Обжим
- Тип провода
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
- 125 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
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
- Корпус
Размерные данные
- Тип крепления
- Клавиша
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
- 1000 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 2.01 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 1000 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [ZG05HV-6S-HU_CL0754-2206-0-00_2DDrawing_0001555399.pdf: 482 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [ZG05HV-6S-HU_CL0754-2206-0-00_2DDrawing_0001555398.pdf: 579 KB]
- Лист спецификаций - English [ZG05HV-6S-HU_CL0754-2206-0-00_SpecSheet_0001555402.pdf: 73 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [ZG05HV-6S-HU_CL0754-2206-0-00_SpecSheet_0001555401.pdf: 141 KB]