ZH05-2224PCF
CL0756-2001-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- ZH05-2224PCF
- Тип разъема
- Контакт
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление February. 07, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- ZH05-2224PCF
- CL №
- CL0756-2001-0-00
Общая информация
- Тип разъема
- Контакт
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Количество контактов
- Номинальная сила тока
- 2.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 60.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 60.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- Шаг монтажа
- Шаг контактов
- Длина разъема
- Ширина разъема
- Высота разъема
- Тип монтажа
- Сторона крепления
- Опция стабилизации печатной платы
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Цикл соединения и рассоединения
- 30
- Покрытие контакта
- Олово
- Толщина покрытия
- Цвет корпуса
- Способ соединения проводов
- Обжим
- Тип провода
- Минимальное сечение провода (AWG)
- 24
- Максимальное сечение провода (AWG)
- 22
- Минимальное сечение провода (мм2)
- 0.22 mm²
- Максимальное сечение провода (мм2)
- 0.35 mm²
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Рабочая температура (макс.)
- 125 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
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
- 10.0 mΩ Max.
- Выдерживаемое напряжение
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
Другие
- UL тип провод/ кабель
- Мин. диаметр изоляции провода
- 1.4 mm
- Заметки к рекомендованному проводу
- Внешний диаметр провода
- Ширина Контактной площадки (мм.)
Механические характеристики
- Тип упаковки
- коробка
- Отдел покупки
- 75000 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 0.078 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 75000 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [ZH05-2224PCF_CL0756-2001-0-00_2DDrawing_0001335585.pdf: 63 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [ZH05-2224PCF_CL0756-2001-0-00_2DDrawing_0001335584.pdf: 57 KB]
- Лист спецификаций - English [ZH05-2224PCF_CL0756-2001-0-00_SpecSheet_0001335588.pdf: 72 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [ZH05-2224PCF_CL0756-2001-0-00_SpecSheet_0001335587.pdf: 135 KB]
- Руководства по использованию - English [ZH05-2224PCF_CL0756-2001-0-00_Guideline_0001693593.pdf: 348 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [ZH05-2224PCF_CL0756-2001-0-00_Guideline_0001494703.pdf: 354 KB]
Информация по сборке
- Инструкция по кабельной сборке - English [ZH05-2224PCF_CL0756-2001-0-00_CableAsseyInstruction_0001555995.pdf: 1,634 KB]
- Инструкция по кабельной сборке - 日本語 [ZH05-2224PCF_CL0756-2001-0-00_CableAsseyInstruction_0001361155.pdf: 1,716 KB]
- Условие обжима - English [ZH05-2224PCF_CL0756-2001-0-00_CrimpCondition_0001621269.pdf: 184 KB]
- Условие обжима - 日本語 [ZH05-2224PCF_CL0756-2001-0-00_CrimpCondition_0001621268.pdf: 184 KB]
- Стандарт качества обжима - English [ZH05-2224PCF_CL0756-2001-0-00_CrimpQualityStandard_0001407500.pdf: 93 KB]
- Стандарт качества обжима - 日本語 [ZH05-2224PCF_CL0756-2001-0-00_CrimpQualityStandard_0001407499.pdf: 92 KB]
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]