ZH05-20DS-2H(A)
CL0756-2102-0-00
RoHS (EU)2015/863
Не рекомендуется для нового дизайна
- Серийный номер
- ZH05-20DS-2H(A)
- Тип разъема
- Гнездо
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
- ZH05-20DS-2H(A)
- CL №
- CL0756-2102-0-00
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Количество контактов
- 20
- Номинальная сила тока
- 2.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 60.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 60.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- 2
- Шаг монтажа
- 1.0 mm
- Шаг контактов
- 2.0 mm
- Длина разъема
- 26.9 mm
- Ширина разъема
- 18.0 mm
- Высота разъема
- 9.8 mm
- Тип монтажа
- SMT, THR
- Сторона крепления
- Опция стабилизации печатной платы
- Пайка
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Прямой угол
- Цикл соединения и рассоединения
- 30
- Покрытие контакта
- Олово
- Толщина покрытия
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Способ соединения проводов
- Тип провода
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
- 125 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
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
- Клавиша
- Yes
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- 10.0 mΩ Max.
- Выдерживаемое напряжение
- 1000 V Max.
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
- 0.5 mm
Механические характеристики
- Тип упаковки
- Катушка
- Отдел покупки
- 250 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 4.5 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 1250 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [ZH05-20DS-2H(A)_CL0756-2102-0-00_2DDrawing_0001347595.pdf: 167 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [ZH05-20DS-2H(A)_CL0756-2102-0-00_2DDrawing_0001347594.pdf: 159 KB]
- Лист спецификаций - English [ZH05-20DS-2H(A)_CL0756-2102-0-00_SpecSheet_0001347598.pdf: 74 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [ZH05-20DS-2H(A)_CL0756-2102-0-00_SpecSheet_0001558245.pdf: 151 KB]
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]