Global icon

ZH05-32DP-HU(A)

CL0756-2218-0-00

RoHS (EU)2015/863

※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
  • Серийный номер
  • ZH05-32DP-HU(A)
  • Тип разъема
  • Вилка
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
  • ZH05-32DP-HU(A)
  • CL №
  • CL0756-2218-0-00
  • Тип разъема
  • Вилка
  • Компоненты
  • Кабельная сборка
  • No
  • Отраслевой стандарт
  • Стандарты безопасности
  • Количество контактов
  • 32
  • Номинальная сила тока
  • 2.0 A
  • Номинальный ток другое
  • Номинальное напряжение (AC)
  • AC 60.0 V
  • Номинальное напряжение (AC) другое
  • Номинальное напряжение (DC)
  • DC 60.0 V
  • Номинальное напряжение (DC) другое
  • Количество рядов (интрефейс)
  • 2
  • Шаг монтажа
  • Шаг контактов
  • 2.0 mm
  • Длина разъема
  • 36.7 mm
  • Ширина разъема
  • 22.3 mm
  • Высота разъема
  • 11.5 mm
  • Тип монтажа
  • Сторона крепления
  • Опция стабилизации печатной платы
  • Расположение ножек разъема в шахматном порядке
  • Рекомендованная толщина PCB
  • Расположение разъема
  • Цикл соединения и рассоединения
  • 30
  • Покрытие контакта
  • Толщина покрытия
  • Цвет корпуса
  • Чёрный
  • Способ соединения проводов
  • Обжим
  • Тип провода
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
  • 125 ℃
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
  • Корпус
  • Тип крепления
  • Клавиша
  • Yes
  • Защита от касания пальцами
  • Металлические экраны
  • Сопротивление контакта
  • 10.0 mΩ Max.
  • Выдерживаемое напряжение
  • 1000 V Max.
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
  • Упакован в мешочек
  • Отдел покупки
  • 500 PCS
  • Pick-up плёнка
  • Масса
  • 5.26 g
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 500 PCS
  • Цвет провода
  • Тест на воспламенение
  • Примечание

В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.

Другие