ZE150HHV-3P-4.5H
CL0757-1100-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- ZE150HHV-3P-4.5H
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление June. 10, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- ZE150HHV-3P-4.5H
- CL №
- CL0757-1100-0-00
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Количество контактов
- 3
- Номинальная сила тока
- 10.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 1000.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 1000.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- 1
- Шаг монтажа
- 4.5 mm
- Шаг контактов
- 4.5 mm
- Длина разъема
- 23.0 mm
- Ширина разъема
- 24.3 mm
- Высота разъема
- 11.2 mm
- Тип монтажа
- SMT
- Сторона крепления
- Опция стабилизации печатной платы
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Рекомендованная толщина PCB
- 1.6 mm Max.
- Расположение разъема
- Прямой угол
- Цикл соединения и рассоединения
- 30
- Покрытие контакта
- Олово
- Толщина покрытия
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Способ соединения проводов
- Тип провода
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
- 125 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
- Способ крепления к панели
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- Контакт
- Тип разъема Подробности
Размерные данные
- Тип крепления
- Защёлка
- Клавиша
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- 3.0 mΩ Max.
- Выдерживаемое напряжение
- 3000 V Max.
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
- 1.5 mm
Механические характеристики
- Тип упаковки
- Катушка
- Отдел покупки
- 180 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 3.82 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 900 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [ZE150HHV-3P-4.5H_CL0757-1100-0-00_2DDrawing_0001662796.pdf: 212 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [ZE150HHV-3P-4.5H_CL0757-1100-0-00_2DDrawing_0001654309.pdf: 235 KB]
- Лист спецификаций - English [ZE150HHV-3P-4.5H_CL0757-1100-0-00_SpecSheet_0001727911.pdf: 133 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [ZE150HHV-3P-4.5H_CL0757-1100-0-00_SpecSheet_0001727910.pdf: 142 KB]
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
- Трехмерная модель (IGES)[Документ отсутствует] Запросить документ
- Трехмерная модель (STEP) [ZE150HHV-3P-4.5H_CL0757-1100-0-00_3DDrawing_STEP_0001662910S.zip: 297 KB]