GT8E-16DP-2H(55)
CL0758-1009-5-55
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- GT8E-16DP-2H(55)
- Тип разъема
- Розетка
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление July. 01, 2025
Информация по продукту
- Серийный номер
- GT8E-16DP-2H(55)
- CL №
- CL0758-1009-5-55
Общая информация
- Тип разъема
- Розетка
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Количество контактов
- 16
- Номинальная сила тока
- 1.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 250.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- 2
- Шаг монтажа
- 2.0 mm
- Шаг контактов
- 2.0 mm
- Длина разъема
- 27.45 mm
- Ширина разъема
- 11.1 mm
- Высота разъема
- 10.23 mm
- Тип монтажа
- SMT
- Сторона крепления
- Опция стабилизации печатной платы
- Пайка
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- No
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Прямой угол
- Цикл соединения и рассоединения
- 30
- Покрытие контакта
- Олово
- Толщина покрытия
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Способ соединения проводов
- Тип провода
- Минимальное сечение провода (AWG)
- Максимальное сечение провода (AWG)
- Минимальное сечение провода (мм2)
- Максимальное сечение провода (мм2)
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Рабочая температура (макс.)
- 105 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
- Способ крепления к панели
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- 33rd Без содержания
- Тип разъема Подробности
Размерные данные
- Тип крепления
- Защёлка
- Клавиша
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- 30.0 mΩ Max.
- Выдерживаемое напряжение
- 650 V Max.
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
Другие
- UL тип провод/ кабель
- Мин. диаметр изоляции провода
- Заметки к рекомендованному проводу
- Внешний диаметр провода
- Ширина Контактной площадки (мм.)
Механические характеристики
- Тип упаковки
- Катушка
- Отдел покупки
- 300 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 2.48 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 300 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [GT8E-16DP-2H(55)_CL0758-1009-5-55_2DDrawing_0001392771.pdf: 82 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [GT8E-16DP-2H(55)_CL0758-1009-5-55_2DDrawing_0001392770.pdf: 92 KB]
- Лист спецификаций - English [GT8E-16DP-2H(55)_CL0758-1009-5-55_SpecSheet_0001392773.pdf: 133 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [GT8E-16DP-2H(55)_CL0758-1009-5-55_SpecSheet_0001392772.pdf: 145 KB]
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
- Трехмерная модель (IGES) [GT8E-16DP-2H(55)_CL0758-1009-5-55_3DDrawing_IGES_0001220650I.zip: 458 KB]
- Трехмерная модель (STEP) [GT8E-16DP-2H(55)_CL0758-1009-5-55_3DDrawing_STEP_0001220650S.zip: 252 KB]
- След (Allegro) [GT8E-16DP-2H(55)_CL0758-1009-5-55_Footprint_Allegro_0001474122.zip: 146 KB] * Регистрация обязательна.* Только для зарегистрированных пользователей