GT10A-2022SCF
CL0760-0014-6-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- GT10A-2022SCF
- Тип разъема
- Контакт
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
- GT10A-2022SCF
- CL №
- CL0760-0014-6-00
Общая информация
- Тип разъема
- Контакт
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Количество контактов
- Номинальная сила тока
- 1.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 250.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- Шаг монтажа
- Шаг контактов
- Длина разъема
- Ширина разъема
- Высота разъема
- Тип монтажа
- Сторона крепления
- Опция стабилизации печатной платы
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Цикл соединения и рассоединения
- 30
- Покрытие контакта
- Олово
- Толщина покрытия
- 0.5 μm
- Цвет корпуса
- Способ соединения проводов
- Обжим
- Тип провода
- Объемный проводник
- Минимальное сечение провода (AWG)
- 22
- Максимальное сечение провода (AWG)
- 20
- Минимальное сечение провода (мм2)
- Максимальное сечение провода (мм2)
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Рабочая температура (макс.)
- 105 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -55 ℃
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
- Клавиша
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- 30.0 mΩ Max.
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
- 0
- Внешний диаметр провода
- Ширина Контактной площадки (мм.)
Механические характеристики
- Тип упаковки
- Катушка
- Отдел покупки
- 8000 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 0.11 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 8000 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [GT10A-2022SCF_CL0760-0014-6-00_2DDrawing_0000932698.pdf: 77 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [GT10A-2022SCF_CL0760-0014-6-00_2DDrawing_0000507079.pdf: 88 KB]
- Лист спецификаций - English [GT10A-2022SCF_CL0760-0014-6-00_SpecSheet_0000237011.pdf: 130 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [GT10A-2022SCF_CL0760-0014-6-00_SpecSheet_0001057804.pdf: 139 KB]
- Руководства по использованию - English [GT10A-2022SCF_CL0760-0014-6-00_Guideline_0001693593.pdf: 348 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [GT10A-2022SCF_CL0760-0014-6-00_Guideline_0001494703.pdf: 354 KB]