GT50-16S-1C
CL0760-1013-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- GT50-16S-1C
- Тип разъема
- Вилка
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
- GT50-16S-1C
- CL №
- CL0760-1013-0-00
Общая информация
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Количество контактов
- 16
- Номинальная сила тока
- 1.5 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 60.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 60.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- 1
- Шаг монтажа
- 1.0 mm
- Шаг контактов
- 1.0 mm
- Длина разъема
- 17.8 mm
- Ширина разъема
- 8.6 mm
- Высота разъема
- 5.27 mm
- Тип монтажа
- Сторона крепления
- Опция стабилизации печатной платы
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Цикл соединения и рассоединения
- 10
- Покрытие контакта
- Золото
- Толщина покрытия
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Способ соединения проводов
- Обжим
- Тип провода
- Минимальное сечение провода (AWG)
- 28
- Максимальное сечение провода (AWG)
- 28
- Минимальное сечение провода (мм2)
- 0.08 mm²
- Максимальное сечение провода (мм2)
- 0.08 mm²
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Рабочая температура (макс.)
- 125 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
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
- Корпус
Размерные данные
- Тип крепления
- Защёлка
- Клавиша
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- Выдерживаемое напряжение
- 300 V Max.
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
Другие
- UL тип провод/ кабель
- Мин. диаметр изоляции провода
- 0.8 mm
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
- 100 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 0.36 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 4000 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [GT50-16S-1C_CL0760-1013-0-00_2DDrawing_0001401299.pdf: 47 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [GT50-16S-1C_CL0760-1013-0-00_2DDrawing_0001401298.pdf: 47 KB]
- Лист спецификаций - English [GT50-16S-1C_CL0760-1013-0-00_SpecSheet_0001401302.pdf: 73 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [GT50-16S-1C_CL0760-1013-0-00_SpecSheet_0001401301.pdf: 139 KB]
- Руководства по использованию - English [GT50-16S-1C_CL0760-1013-0-00_Guideline_0001502210.pdf: 1,012 KB]
Информация по сборке
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]