GT13SC-4/1S-HU(A)
CL0763-0022-3-00
RoHS (EU)2015/863
Не рекомендуется для нового дизайна
- Серийный номер
- GT13SC-4/1S-HU(A)
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление February. 07, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- GT13SC-4/1S-HU(A)
- CL №
- CL0763-0022-3-00
Общая информация
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- Влагозащита
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Волновой импеданс
- Частота (макс.)
- 1.0 GHz
- КСВН (коэф. стоячей волны по напряжению)
- Количество контактов
- 5
- Цикл соединения и рассоединения
- 30
- Тип монтажа
- Расположение разъема
- Прямой
- Покрытие центрального контакта
- Внешнее покрытие контакта
- Рекомендованный коаксиальный кабель
- Внешний диаметр провода
- Способ соединения проводов
- Обжим
- Мин. диаметр изоляции провода
- Экранированный диаметр
- Диаметр центрального проводника
- Заметки к рекомендованному проводу
- Рабочая температура (макс.)
- 105 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -30 ℃
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цвет провода
- Тип 1 контакт разъема
- Тип 2 контакт разъема
- Возвратные потери
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- 35th Без содержания
- Тип разъема Подробности
Механические характеристики
- Толщина покрытия
- Тип крепления
- Защёлка
- Опция стабилизации печатной платы
- Способ крепления к панели
- Тип покрытия кожуха
- Изоляционный материал
- PBT
- Метод подключение кабеля (центральный проводник)
- Обжим
- Метод подключение кабеля (внешний проводник)
- Обжим
- Герметизация
- Перегиб
- Предотвращение попадания припоя
Электрические характеристики
- Мощность
- Сопротивление контакта (центральный проводник)
- 30.0 mΩ Max.
- Сопротивление контакта (внешний проводник)
- Эксплуатационные характеристки
- Изоляция
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
- 33.75 mm
- Ширина разъема
- 21.1 mm
- Высота разъема
- 9.05 mm
- Высота стыка (мин.)
- Высота стыка (макс.)
- Выста стыка
- Рекомендованная толщина PCB
- Длина ножки контакта
- UL тип провод/ кабель
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Упакован в мешочек
- Отдел покупки
- 100 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 3.48 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 800 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [GT13SC-4/1S-HU(A)_CL0763-0022-3-00_2DDrawing_0001146665.pdf: 29 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [GT13SC-4/1S-HU(A)_CL0763-0022-3-00_2DDrawing_0000507273.pdf: 70 KB]
- Лист спецификаций - English [GT13SC-4/1S-HU(A)_CL0763-0022-3-00_SpecSheet_0001146666.pdf: 72 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [GT13SC-4/1S-HU(A)_CL0763-0022-3-00_SpecSheet_0001057816.pdf: 148 KB]