Global icon

GT16-/1.6-2.9SC

CL0766-0003-8-00

RoHS (EU)2015/863

※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
  • Серийный номер
  • GT16-/1.6-2.9SC
  • Тип разъема
  • Контакт
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
  • GT16-/1.6-2.9SC
  • CL №
  • CL0766-0003-8-00
  • Тип разъема
  • Контакт
  • Компоненты
  • Общий тип
  • Отраслевой стандарт
  • Влагозащита
  • Кабельная сборка
  • No
  • Длина провода
  • Волновой импеданс
  • 50.0 Ω
  • Частота (макс.)
  • 3.0 GHz
  • КСВН (коэф. стоячей волны по напряжению)
  • Количество контактов
  • Цикл соединения и рассоединения
  • 200
  • Тип монтажа
  • Расположение разъема
  • Покрытие центрального контакта
  • Олово
  • Внешнее покрытие контакта
  • Рекомендованный коаксиальный кабель
  • Внешний диаметр провода
  • Способ соединения проводов
  • Мин. диаметр изоляции провода
  • Экранированный диаметр
  • Диаметр центрального проводника
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
  • Тип 1 контакт разъема
  • Тип 2 контакт разъема
  • Возвратные потери
  • RoHS (EU)2015/863
  • Соответствие
  • SVHC
  • 35th Без содержания
  • Тип разъема Подробности
  • Толщина покрытия
  • 1.0 μm
  • Тип крепления
  • Опция стабилизации печатной платы
  • Способ крепления к панели
  • Тип покрытия кожуха
  • Изоляционный материал
  • Метод подключение кабеля (центральный проводник)
  • Обжим
  • Метод подключение кабеля (внешний проводник)
  • Обжим
  • Герметизация
  • Перегиб
  • Предотвращение попадания припоя
  • Мощность
  • Сопротивление контакта (центральный проводник)
  • 30.0 mΩ Max.
  • Сопротивление контакта (внешний проводник)
  • Эксплуатационные характеристки
  • Изоляция
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
  • 5.8 mm
  • Ширина разъема
  • 15.7 mm
  • Высота разъема
  • 5.2 mm
  • Высота стыка (мин.)
  • Высота стыка (макс.)
  • Выста стыка
  • Рекомендованная толщина PCB
  • Длина ножки контакта
  • UL тип провод/ кабель
  • Тип упаковки
  • Упакован в мешочек
  • Отдел покупки
  • 100 PCS
  • Pick-up плёнка
  • Масса
  • 0.372 g
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 5000 PCS
  • Примечание

В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.

Другие