GT17-2428SCF
CL0767-0010-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- GT17-2428SCF
- Тип разъема
- Контакт
- Компоненты
- Center terminal
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
- GT17-2428SCF
- CL №
- CL0767-0010-0-00
Общая информация
- Тип разъема
- Контакт
- Компоненты
- Center terminal
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Количество контактов
- Номинальная сила тока
- 3.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 250.0 V
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
- 1.45 mm
- Ширина разъема
- 14.35 mm
- Высота разъема
- 2.1 mm
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
- 30
- Покрытие контакта
- Олово
- Толщина покрытия
- Цвет корпуса
- Способ соединения проводов
- Обжим
- Тип провода
- Экранированный кабель
- Минимальное сечение провода (AWG)
- 28
- Максимальное сечение провода (AWG)
- 24
- Минимальное сечение провода (мм2)
- Максимальное сечение провода (мм2)
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Рабочая температура (макс.)
- 105 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
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
- 30.0 mΩ Max.
- Выдерживаемое напряжение
- 650 V Max.
- Эксплуатационные характеристки
- USB2.0, LVDS
- Скорость передачи данных
- 1.0 Gbps
Другие
- UL тип провод/ кабель
- Мин. диаметр изоляции провода
- 1.0 mm
- Заметки к рекомендованному проводу
- Внешний диаметр провода
- Ширина Контактной площадки (мм.)
Механические характеристики
- Тип упаковки
- Катушка
- Отдел покупки
- 10000 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 0.19 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 10000 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [GT17-2428SCF_CL0767-0010-0-00_2DDrawing_0000967294.pdf: 58 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [GT17-2428SCF_CL0767-0010-0-00_2DDrawing_0000741578.pdf: 66 KB]
- Лист спецификаций - English [GT17-2428SCF_CL0767-0010-0-00_SpecSheet_0000235426.pdf: 76 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [GT17-2428SCF_CL0767-0010-0-00_SpecSheet_0001057647.pdf: 146 KB]
Информация по сборке
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]