GT17V-6DP-DS(70)
CL0767-0024-4-70
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- GT17V-6DP-DS(70)
- Тип разъема
- Гнездо
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
- GT17V-6DP-DS(70)
- CL №
- CL0767-0024-4-70
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Количество контактов
- 6
- Номинальная сила тока
- 3.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 250.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- 2
- Шаг монтажа
- 2.0 mm
- Шаг контактов
- 2.0 mm
- Длина разъема
- 19.4 mm
- Ширина разъема
- 16.5 mm
- Высота разъема
- 15.7 mm
- Тип монтажа
- Метод сквозного отверстия
- Сторона крепления
- Стандартные на плате
- Опция стабилизации печатной платы
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- No
- Рекомендованная толщина PCB
- 1.6 mm Max.
- Расположение разъема
- Прямой угол
- Цикл соединения и рассоединения
- 30
- Покрытие контакта
- Олово
- Толщина покрытия
- Цвет корпуса
- Светло-серый
- Способ соединения проводов
- Тип провода
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
- 105 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -30 ℃
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
- Защёлка
- Клавиша
- Yes
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
- No
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- 30.0 mΩ Max.
- Выдерживаемое напряжение
- 650 V Max.
- Эксплуатационные характеристки
- USB2.0, LVDS
- Скорость передачи данных
- 1.0 Gbps
Другие
- UL тип провод/ кабель
- Мин. диаметр изоляции провода
- Заметки к рекомендованному проводу
- Внешний диаметр провода
- Ширина Контактной площадки (мм.)
- 0.8 mm
Механические характеристики
- Тип упаковки
- Лоток
- Отдел покупки
- 50 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 2.97 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 1000 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [GT17V-6DP-DS(70)_CL0767-0024-4-70_2DDrawing_0000932431.pdf: 139 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [GT17V-6DP-DS(70)_CL0767-0024-4-70_2DDrawing_0000506291.pdf: 142 KB]
- Лист спецификаций - English [GT17V-6DP-DS(70)_CL0767-0024-4-70_SpecSheet_0000235807.pdf: 146 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [GT17V-6DP-DS(70)_CL0767-0024-4-70_SpecSheet_0000813487.pdf: 134 KB]
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]