GT17VS-10DS-SC
CL0767-0060-8-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- GT17VS-10DS-SC
- Тип разъема
- Другие
- Компоненты
- Shield plate
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
- GT17VS-10DS-SC
- CL №
- CL0767-0060-8-00
Общая информация
- Тип разъема
- Другие
- Компоненты
- Shield plate
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Количество контактов
- 10
- Номинальная сила тока
- 3.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 250.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- 2
- Шаг монтажа
- Шаг контактов
- 2.0 mm
- Длина разъема
- 13.2 mm
- Ширина разъема
- 26.7 mm
- Высота разъема
- 7.9 mm
- Тип монтажа
- Сторона крепления
- Опция стабилизации печатной платы
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Прямой
- Цикл соединения и рассоединения
- 30
- Покрытие контакта
- Толщина покрытия
- Цвет корпуса
- Способ соединения проводов
- Тип провода
- Экранированный кабель
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
- 105 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -30 ℃
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
- Аксессуар
Размерные данные
- Тип крепления
- Клавиша
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- 60.0 mΩ Max.
- Выдерживаемое напряжение
- 650 V Max.
- Эксплуатационные характеристки
- USB2.0, LVDS
- Скорость передачи данных
- 1.0 Gbps
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
- 100 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 2.064 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 4000 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [GT17VS-10DS-SC_CL0767-0060-8-00_2DDrawing_0000967444.pdf: 61 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [GT17VS-10DS-SC_CL0767-0060-8-00_2DDrawing_0000742173.pdf: 66 KB]
- Лист спецификаций - English [GT17VS-10DS-SC_CL0767-0060-8-00_SpecSheet_0000236753.pdf: 144 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [GT17VS-10DS-SC_CL0767-0060-8-00_SpecSheet_0001057786.pdf: 148 KB]
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
- Трехмерная модель (IGES)[Документ отсутствует] Запросить документ
- Трехмерная модель (STEP)[Документ отсутствует] Запросить документ
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]