GT17H-4P-2H(A)(55)
CL0767-0170-6-55
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- GT17H-4P-2H(A)(55)
- Тип разъема
- Гнездо
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
- GT17H-4P-2H(A)(55)
- CL №
- CL0767-0170-6-55
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Количество контактов
- 4
- Номинальная сила тока
- 1.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 250.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- 1
- Шаг монтажа
- 2.0 mm
- Шаг контактов
- 2.0 mm
- Длина разъема
- 15.45 mm
- Ширина разъема
- 12.2 mm
- Высота разъема
- 7.2 mm
- Тип монтажа
- SMT, THR
- Сторона крепления
- Стандартные на плате
- Опция стабилизации печатной платы
- Пайка
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Прямой угол
- Цикл соединения и рассоединения
- 30
- Покрытие контакта
- Олово
- Толщина покрытия
- Цвет корпуса
- Коричневый
- Способ соединения проводов
- Тип провода
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
- 105 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
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
- Защёлка
- Клавиша
- Yes
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
- Yes
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- Выдерживаемое напряжение
- 650 V Max.
- Эксплуатационные характеристки
- USB2.0, LVDS
- Скорость передачи данных
- 1.0 Gbps
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
- Катушка
- Отдел покупки
- 400 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 1.58 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 400 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [GT17H-4P-2H(A)(55)_CL0767-0170-6-55_2DDrawing_0001392944.pdf: 114 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [GT17H-4P-2H(A)(55)_CL0767-0170-6-55_2DDrawing_0001392943.pdf: 107 KB]
- Лист спецификаций - English [GT17H-4P-2H(A)(55)_CL0767-0170-6-55_SpecSheet_0001392946.pdf: 74 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [GT17H-4P-2H(A)(55)_CL0767-0170-6-55_SpecSheet_0001392945.pdf: 143 KB]