Global icon

GT17HN-4DP-2H(C)(55)

CL0767-0176-2-55

RoHS (EU)2015/863

※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
  • Серийный номер
  • GT17HN-4DP-2H(C)(55)
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
  • GT17HN-4DP-2H(C)(55)
  • CL №
  • CL0767-0176-2-55
  • Тип разъема
  • Гнездо
  • Компоненты
  • Кабельная сборка
  • No
  • Отраслевой стандарт
  • Стандарты безопасности
  • Количество контактов
  • 4
  • Номинальная сила тока
  • 1.0 A
  • Номинальный ток другое
  • Номинальное напряжение (AC)
  • AC 250.0 V
  • Номинальное напряжение (AC) другое
  • Номинальное напряжение (DC)
  • Номинальное напряжение (DC) другое
  • Количество рядов (интрефейс)
  • 2
  • Шаг монтажа
  • 1.0 mm
  • Шаг контактов
  • 2.0 mm
  • Длина разъема
  • 9.8 mm
  • Ширина разъема
  • 12.3 mm
  • Высота разъема
  • 19.6 mm
  • Тип монтажа
  • SMT, THR
  • Сторона крепления
  • Стандартные на плате
  • Опция стабилизации печатной платы
  • Пайка
  • Расположение ножек разъема в шахматном порядке
  • Рекомендованная толщина PCB
  • Расположение разъема
  • Прямой угол
  • Цикл соединения и рассоединения
  • 30
  • Покрытие контакта
  • Олово
  • Толщина покрытия
  • Цвет корпуса
  • Синий
  • Способ соединения проводов
  • Тип провода
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
  • 105 ℃
  • Рабочая температура (мин.)
  • -40 ℃
  • Способ крепления к панели
  • Винт
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
  • Защёлка
  • Клавиша
  • Yes
  • Защита от касания пальцами
  • Металлические экраны
  • Yes
  • Сопротивление контакта
  • Выдерживаемое напряжение
  • 650 V Max.
  • Эксплуатационные характеристки
  • USB2.0, LVDS
  • Скорость передачи данных
  • 1.0 Gbps
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
  • Лоток
  • Отдел покупки
  • 60 PCS
  • Pick-up плёнка
  • Масса
  • 2.25 g
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 300 PCS
  • Цвет провода
  • Тест на воспламенение
  • Примечание