GT17HN-4DP-2DS(A)
CL0767-0213-7-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- GT17HN-4DP-2DS(A)
- Тип разъема
- Гнездо
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
- GT17HN-4DP-2DS(A)
- CL №
- CL0767-0213-7-00
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Количество контактов
- 4
- Номинальная сила тока
- 1.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 250.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- 2
- Шаг монтажа
- 2.0 mm
- Шаг контактов
- 2.0 mm
- Длина разъема
- 10.0 mm
- Ширина разъема
- 17.85 mm
- Высота разъема
- 19.6 mm
- Тип монтажа
- Метод сквозного отверстия
- Сторона крепления
- Стандартные на плате
- Опция стабилизации печатной платы
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- No
- Рекомендованная толщина PCB
- 1.6 mm Max.
- Расположение разъема
- Прямой угол
- Цикл соединения и рассоединения
- 30
- Покрытие контакта
- Олово
- Толщина покрытия
- 1.0 μm
- Цвет корпуса
- Коричневый
- Способ соединения проводов
- Тип провода
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
- 105 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
- Способ крепления к панели
- Винт
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
- Защёлка
- Клавиша
- Yes
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
- Yes
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- Выдерживаемое напряжение
- 650 V Max.
- Эксплуатационные характеристки
- USB2.0, LVDS
- Скорость передачи данных
- 1.0 Gbps
Другие
- UL тип провод/ кабель
- Мин. диаметр изоляции провода
- Заметки к рекомендованному проводу
- Внешний диаметр провода
- Ширина Контактной площадки (мм.)
- 0.5 mm
Механические характеристики
- Тип упаковки
- Лоток
- Отдел покупки
- 65 PCS
- Pick-up плёнка
- No
- Масса
- 3.69 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 650 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [GT17HN-4DP-2DS(A)_CL0767-0213-7-00_2DDrawing_0000934154.pdf: 235 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [GT17HN-4DP-2DS(A)_CL0767-0213-7-00_2DDrawing_0000511377.pdf: 287 KB]
- Лист спецификаций - English [GT17HN-4DP-2DS(A)_CL0767-0213-7-00_SpecSheet_0000242519.pdf: 133 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [GT17HN-4DP-2DS(A)_CL0767-0213-7-00_SpecSheet_0001058649.pdf: 142 KB]