Global icon

GT17HSK-4S-HU(6.15)

CL0767-0247-9-00

RoHS (EU)2015/863

※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
  • Серийный номер
  • GT17HSK-4S-HU(6.15)
  • Тип разъема
  • Вилка
  • Компоненты
  • Housing
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
  • GT17HSK-4S-HU(6.15)
  • CL №
  • CL0767-0247-9-00
  • Тип разъема
  • Вилка
  • Компоненты
  • Housing
  • Кабельная сборка
  • No
  • Отраслевой стандарт
  • Стандарты безопасности
  • Количество контактов
  • 4
  • Номинальная сила тока
  • 1.0 A
  • Номинальный ток другое
  • Номинальное напряжение (AC)
  • AC 250.0 V
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
  • 8.7 mm
  • Ширина разъема
  • 20.7 mm
  • Высота разъема
  • 16.2 mm
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
  • Тёмно-серый
  • Способ соединения проводов
  • Тип провода
  • Экранированный кабель
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
  • 105 ℃
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
  • Корпус
  • Тип крепления
  • Защёлка
  • Клавиша
  • Yes
  • Защита от касания пальцами
  • Металлические экраны
  • Сопротивление контакта
  • 30.0 mΩ Max.
  • Выдерживаемое напряжение
  • 650 V Max.
  • Эксплуатационные характеристки
  • USB2.0, LVDS
  • Скорость передачи данных
  • 1.0 Gbps
  • UL тип провод/ кабель
  • Мин. диаметр изоляции провода
  • 6.2 mm
  • Заметки к рекомендованному проводу
  • Внешний диаметр провода
  • Ширина Контактной площадки (мм.)
  • Тип упаковки
  • Упакован в мешочек
  • Отдел покупки
  • 100 PCS
  • Pick-up плёнка
  • Масса
  • 1.1 g
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 5000 PCS
  • Цвет провода
  • Тест на воспламенение
  • Примечание

В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.

3D модели, MCAD, Footprints, ECAD