GT17HNF-4DS-2C(C)
CL0767-0260-7-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- GT17HNF-4DS-2C(C)
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Insulator
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
- GT17HNF-4DS-2C(C)
- CL №
- CL0767-0260-7-00
Общая информация
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Insulator
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
- AC 250.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- 2
- Шаг монтажа
- Шаг контактов
- Длина разъема
- 7.0 mm
- Ширина разъема
- 8.9 mm
- Высота разъема
- 10.25 mm
- Тип монтажа
- Сторона крепления
- Опция стабилизации печатной платы
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
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
- Тип провода
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
- 105 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
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
- Корпус
Размерные данные
- Тип крепления
- Клавиша
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- 30.0 mΩ Max.
- Выдерживаемое напряжение
- 650 V Max.
- Эксплуатационные характеристки
- USB2.0, LVDS
- Скорость передачи данных
- 1.0 Gbps
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
- 100 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 0.287 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 11200 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [GT17HNF-4DS-2C(C)_CL0767-0260-7-00_2DDrawing_0000968552.pdf: 28 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [GT17HNF-4DS-2C(C)_CL0767-0260-7-00_2DDrawing_0000745991.pdf: 50 KB]
- Лист спецификаций - English [GT17HNF-4DS-2C(C)_CL0767-0260-7-00_SpecSheet_0000245841.pdf: 74 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [GT17HNF-4DS-2C(C)_CL0767-0260-7-00_SpecSheet_0001059943.pdf: 141 KB]