GT17HNR-4DS-HU
CL0767-0293-6-00
RoHS (EU)2015/863
Не рекомендуется для нового дизайна
- Серийный номер
- GT17HNR-4DS-HU
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Housing
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
- GT17HNR-4DS-HU
- CL №
- CL0767-0293-6-00
Общая информация
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Housing
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Количество контактов
- 4
- Номинальная сила тока
- 1.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 250.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- 2
- Шаг монтажа
- Шаг контактов
- Длина разъема
- 18.7 mm
- Ширина разъема
- 19.2 mm
- Высота разъема
- 15.65 mm
- Тип монтажа
- Сторона крепления
- Опция стабилизации печатной платы
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Angled
- Цикл соединения и рассоединения
- 30
- Покрытие контакта
- Толщина покрытия
- Цвет корпуса
- Тёмно-серый
- Способ соединения проводов
- Тип провода
- Экранированный кабель
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
- 105 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
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
- Корпус
Размерные данные
- Тип крепления
- Защёлка
- Клавиша
- Yes
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- 30.0 mΩ Max.
- Выдерживаемое напряжение
- 650 V Max.
- Эксплуатационные характеристки
- USB2.0, LVDS
- Скорость передачи данных
- 1.0 Gbps
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
- 100 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 1.04 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 4000 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [GT17HNR-4DS-HU_CL0767-0293-6-00_2DDrawing_0000968873.pdf: 51 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [GT17HNR-4DS-HU_CL0767-0293-6-00_2DDrawing_0000746635.pdf: 123 KB]
- Лист спецификаций - English [GT17HNR-4DS-HU_CL0767-0293-6-00_SpecSheet_0000247736.pdf: 81 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [GT17HNR-4DS-HU_CL0767-0293-6-00_SpecSheet_0001060538.pdf: 132 KB]