Global icon

GT21-30/1.6-2.9PCF

CL0771-0051-6-00

RoHS (EU)2015/863

※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
  • Серийный номер
  • GT21-30/1.6-2.9PCF
  • Тип разъема
  • Контакт
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
  • GT21-30/1.6-2.9PCF
  • CL №
  • CL0771-0051-6-00
  • Тип разъема
  • Контакт
  • Компоненты
  • Общий тип
  • Отраслевой стандарт
  • Влагозащита
  • Кабельная сборка
  • No
  • Длина провода
  • Волновой импеданс
  • Частота (макс.)
  • 2.5 GHz
  • КСВН (коэф. стоячей волны по напряжению)
  • Количество контактов
  • Цикл соединения и рассоединения
  • 30
  • Тип монтажа
  • Расположение разъема
  • Покрытие центрального контакта
  • Олово
  • Внешнее покрытие контакта
  • Олово
  • Рекомендованный коаксиальный кабель
  • Внешний диаметр провода
  • Способ соединения проводов
  • Мин. диаметр изоляции провода
  • Экранированный диаметр
  • Диаметр центрального проводника
  • Заметки к рекомендованному проводу
  • Рабочая температура (макс.)
  • 105 ℃
  • Рабочая температура (мин.)
  • -40 ℃
  • Направление монтажа
  • Плавающий диапазон(XY)(мм)
  • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
  • Цвет провода
  • Тип 1 контакт разъема
  • Тип 2 контакт разъема
  • Возвратные потери
  • RoHS (EU)2015/863
  • Соответствие
  • SVHC
  • 35th Без содержания
  • Тип разъема Подробности
  • Толщина покрытия
  • 1.0 μm
  • Тип крепления
  • Опция стабилизации печатной платы
  • Способ крепления к панели
  • Тип покрытия кожуха
  • Изоляционный материал
  • PBT
  • Метод подключение кабеля (центральный проводник)
  • Обжим
  • Метод подключение кабеля (внешний проводник)
  • Обжим
  • Герметизация
  • Перегиб
  • Предотвращение попадания припоя
  • Мощность
  • Сопротивление контакта (центральный проводник)
  • 30.0 mΩ Max.
  • Сопротивление контакта (внешний проводник)
  • Эксплуатационные характеристки
  • Изоляция
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
  • 5.15 mm
  • Ширина разъема
  • 19.3 mm
  • Высота разъема
  • 5.0 mm
  • Высота стыка (мин.)
  • Высота стыка (макс.)
  • Выста стыка
  • Рекомендованная толщина PCB
  • Длина ножки контакта
  • UL тип провод/ кабель
  • Тип упаковки
  • Катушка
  • Отдел покупки
  • 5000 PCS
  • Pick-up плёнка
  • Масса
  • 0.47 g
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 5000 PCS
  • Примечание

Серийный номер Тип инструмента Название инструмента