GT25-24DS-R
CL0775-0069-7-00
RoHS (EU)2015/863
Не рекомендуется для нового дизайна
- Серийный номер
- GT25-24DS-R
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Retainer
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
- GT25-24DS-R
- CL №
- CL0775-0069-7-00
Общая информация
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Retainer
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Количество контактов
- 24
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
- Количество рядов (интрефейс)
- Шаг монтажа
- Шаг контактов
- Длина разъема
- Ширина разъема
- Высота разъема
- Тип монтажа
- Сторона крепления
- Опция стабилизации печатной платы
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Цикл соединения и рассоединения
- 30
- Покрытие контакта
- Толщина покрытия
- Цвет корпуса
- Тёмно-серый
- Способ соединения проводов
- Тип провода
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
- 105 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
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
- гонорар
Размерные данные
- Тип крепления
- Клавиша
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
- 100 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 0.5313 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 1000 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [GT25-24DS-R_CL0775-0069-7-00_2DDrawing_0000968976.pdf: 32 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [GT25-24DS-R_CL0775-0069-7-00_2DDrawing_0000746772.pdf: 31 KB]
- Лист спецификаций - English [GT25-24DS-R_CL0775-0069-7-00_SpecSheet_0000249006.pdf: 91 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [GT25-24DS-R_CL0775-0069-7-00_SpecSheet_0001060796.pdf: 138 KB]