GT25H2-24DP-2.2H(31)
CL0775-0081-2-31
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- GT25H2-24DP-2.2H(31)
- Тип разъема
- Гнездо
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
- GT25H2-24DP-2.2H(31)
- CL №
- CL0775-0081-2-31
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Количество контактов
- 24
- Номинальная сила тока
- 3.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 250.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- 2
- Шаг монтажа
- 1.1 mm
- Шаг контактов
- 2.2 mm
- Длина разъема
- 36.9 mm
- Ширина разъема
- 16.35 mm
- Высота разъема
- 13.0 mm
- Тип монтажа
- SMT, THR
- Сторона крепления
- Стандартные на плате
- Опция стабилизации печатной платы
- Пайка
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- No
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Прямой угол
- Цикл соединения и рассоединения
- 30
- Покрытие контакта
- Олово
- Толщина покрытия
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Способ соединения проводов
- Тип провода
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
- 105 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
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
- Защёлка
- Клавиша
- No
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
- No
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- 30.0 mΩ Max.
- Выдерживаемое напряжение
- 1000 V Max.
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
- 0.64 mm
Механические характеристики
- Тип упаковки
- Катушка
- Отдел покупки
- 200 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 5.55 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 1000 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Примечание
- Solder tab:DIP
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [GT25H2-24DP-2.2H(31)_CL0775-0081-2-31_2DDrawing_0001703401.pdf: 145 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [GT25H2-24DP-2.2H(31)_CL0775-0081-2-31_2DDrawing_0001703400.pdf: 139 KB]
- Лист спецификаций - English [GT25H2-24DP-2.2H(31)_CL0775-0081-2-31_SpecSheet_0001703407.pdf: 75 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [GT25H2-24DP-2.2H(31)_CL0775-0081-2-31_SpecSheet_0001703406.pdf: 144 KB]