GT25H2-40DP-2.2V
CL0775-0085-3-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- GT25H2-40DP-2.2V
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление July. 11, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- GT25H2-40DP-2.2V
- CL №
- CL0775-0085-3-00
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Количество контактов
- 40
- Номинальная сила тока
- 3.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 250.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- 2
- Шаг монтажа
- 2.2 mm
- Шаг контактов
- 2.2 mm
- Длина разъема
- 54.5 mm
- Ширина разъема
- 13.25 mm
- Высота разъема
- 18.8 mm
- Тип монтажа
- SMT
- Сторона крепления
- Стандартные на плате
- Опция стабилизации печатной платы
- Пайка
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- No
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Прямой
- Цикл соединения и рассоединения
- 30
- Покрытие контакта
- Олово
- Толщина покрытия
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Способ соединения проводов
- Тип провода
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
- 105 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
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
- Защёлка
- Клавиша
- No
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
- No
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- 30.0 mΩ Max.
- Выдерживаемое напряжение
- 1000 V Max.
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
- 0.64 mm
Механические характеристики
- Тип упаковки
- Лоток
- Отдел покупки
- 28 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 9.267 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 252 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Примечание
- Solder tab:DIP
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [GT25H2-40DP-2.2V_CL0775-0085-3-00_2DDrawing_0001198303.pdf: 119 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [GT25H2-40DP-2.2V_CL0775-0085-3-00_2DDrawing_0000628856.pdf: 130 KB]
- Лист спецификаций - English [GT25H2-40DP-2.2V_CL0775-0085-3-00_SpecSheet_0001711770.pdf: 74 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [GT25H2-40DP-2.2V_CL0775-0085-3-00_SpecSheet_0001111710.pdf: 147 KB]