Global icon

GT25R-16DP-2.2H

CL0775-0130-0-00

RoHS (EU)2015/863

※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
  • Серийный номер
  • GT25R-16DP-2.2H
  • Тип разъема
  • Гнездо
  • Компоненты
  • Кабельная сборка
  • No
  • Отраслевой стандарт

Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести


Подробные характеристикиПоследнее обновление August. 29, 2026

Информация по продукту
  • Серийный номер
  • GT25R-16DP-2.2H
  • CL №
  • CL0775-0130-0-00
  • Тип разъема
  • Гнездо
  • Компоненты
  • Кабельная сборка
  • No
  • Отраслевой стандарт
  • Стандарты безопасности
  • Количество контактов
  • 16
  • Номинальная сила тока
  • 3.0 A
  • Номинальный ток другое
  • Номинальное напряжение (AC)
  • AC 250.0 V
  • Номинальное напряжение (AC) другое
  • Номинальное напряжение (DC)
  • Номинальное напряжение (DC) другое
  • Количество рядов (интрефейс)
  • 2
  • Шаг монтажа
  • 1.1 mm
  • Шаг контактов
  • 2.2 mm
  • Длина разъема
  • 24.7 mm
  • Ширина разъема
  • 16.35 mm
  • Высота разъема
  • 13.6 mm
  • Тип монтажа
  • SMT
  • Сторона крепления
  • Стандартные на плате
  • Опция стабилизации печатной платы
  • Пайка
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
  • Олово
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
  • Защёлка
  • Клавиша
  • No
  • Защита от касания пальцами
  • Металлические экраны
  • No
  • Сопротивление контакта
  • 30.0 mΩ Max.
  • Выдерживаемое напряжение
  • 1000 V Max.
  • Эксплуатационные характеристки
  • Скорость передачи данных
  • UL тип провод/ кабель
  • Мин. диаметр изоляции провода
  • Заметки к рекомендованному проводу
  • Внешний диаметр провода
  • Ширина Контактной площадки (мм.)
  • 0.64 mm
  • Тип упаковки
  • Катушка
  • Отдел покупки
  • 180 PCS
  • Pick-up плёнка
  • Масса
  • 3.82 g
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 1440 PCS
  • Цвет провода
  • Тест на воспламенение
  • Примечание
  • Solder tab:DIP