HVH-280-1214SCF
CL0778-0502-0-00
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- HVH-280-1214SCF
- Тип разъема
- Контакт
- Компоненты
- Способ крепления к панели
- Кабельная сборка
- No
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление August. 19, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- HVH-280-1214SCF
- CL №
- CL0778-0502-0-00
Общая информация
- Тип разъема
- Контакт
- Компоненты
- Способ крепления к панели
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
- Влагозащита
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- h
- Цикл соединения и рассоединения
- 30
- Количество контактов
- Заметки по числу позиций
- Шаг контактов
- Покрытие контакта
- Олово
- Тип крепления
- Номинальная сила тока
- 30.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 600.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 600.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Тип монтажа
- Расположение разъема
- Сторона крепления
- Способ соединения проводов
- Обжим
- Минимальное сечение провода (AWG)
- 14
- Максимальное сечение провода (AWG)
- 12
- Минимальное сечение провода (мм2)
- Максимальное сечение провода (мм2)
- Рабочая температура (макс.)
- 120 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
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
- Количество рядов (интрефейс)
- Толщина покрытия
- 1.0 μm
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Клавиша
- Тип покрытия кожуха
- Материал оболочки
- Переходник
- Розетка
- Цвет корпуса
- Металлические экраны
- Опция стабилизации печатной платы
- Материал крышки
- Защита от касания пальцами
- Предотвращение попадания припоя
Электрические/Оптические характеристики
- Выдерживаемое напряжение
- Сопротивление контакта
- 3.0 mΩ Max.
Размерные данные
- Рекомендованная толщина PCB
- Высота разъема
- Длина разъема
- Ширина разъема
- UL тип провод/ кабель
- Мин. диаметр изоляции провода
- 3.6 mm
- Заметки к рекомендованному проводу
- Внешний диаметр провода
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Катушка
- Отдел покупки
- 1700 PCS
- Масса
- 0.594 g
- Pick-up плёнка
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 1700 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [HVH-280-1214SCF_CL0778-0502-0-00_2DDrawing_0001194271.pdf: 62 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [HVH-280-1214SCF_CL0778-0502-0-00_2DDrawing_0001194269.pdf: 58 KB]
- Лист спецификаций - English [HVH-280-1214SCF_CL0778-0502-0-00_SpecSheet_0001194272.pdf: 127 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [HVH-280-1214SCF_CL0778-0502-0-00_SpecSheet_0001194270.pdf: 133 KB]
- Руководства по использованию - English [HVH-280-1214SCF_CL0778-0502-0-00_Guideline_0001693593.pdf: 348 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [HVH-280-1214SCF_CL0778-0502-0-00_Guideline_0001494703.pdf: 354 KB]
Информация по сборке
- Инструкция по кабельной сборке - 日本語 [HVH-280-1214SCF_CL0778-0502-0-00_CableAsseyInstruction_0001194329.pdf: 676 KB]
- Условие обжима - English [HVH-280-1214SCF_CL0778-0502-0-00_CrimpCondition_0001630153.pdf: 188 KB]
- Условие обжима - 日本語 [HVH-280-1214SCF_CL0778-0502-0-00_CrimpCondition_0001630152.pdf: 188 KB]
- Условие обжима [HVH-280-1214SCF_CL0778-0502-0-00_CrimpCondition_07780502000_HVH-280-1214SCF_[YAZAKI_EEXBS,EEX].pdf: 175 KB]
Применимые инструменты к терминалу
| Серийный номер | Тип инструмента | Название инструмента |
|---|---|---|
|
Аппликатор |