Global icon

HVH-280-2/2P-HU(A)

CL0778-0510-0-00

RoHS (EU)2015/863

※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
  • Серийный номер
  • HVH-280-2/2P-HU(A)
  • Тип разъема
  • Вилка
  • Компоненты
  • Способ крепления к панели
  • Винт
  • Кабельная сборка
  • No

Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести


Подробные характеристикиПоследнее обновление August. 29, 2026

Информация по продукту
  • Серийный номер
  • HVH-280-2/2P-HU(A)
  • CL №
  • CL0778-0510-0-00
  • Тип разъема
  • Вилка
  • Компоненты
  • Способ крепления к панели
  • Винт
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
  • IPX7, IP X8, IP X9K
  • Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
  • h
  • Цикл соединения и рассоединения
  • 30
  • Количество контактов
  • Заметки по числу позиций
  • Шаг контактов
  • 9.5 mm
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
  • 120 ℃
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
  • Содержится
  • Тип разъема Подробности
  • Корпус
  • Шаг монтажа
  • Количество рядов (интрефейс)
  • 1
  • Толщина покрытия
  • Расположение ножек разъема в шахматном порядке
  • Клавиша
  • Тип покрытия кожуха
  • Материал оболочки
  • Переходник
  • Цвет корпуса
  • Оранжевый
  • Металлические экраны
  • Yes
  • Опция стабилизации печатной платы
  • Материал крышки
  • Защита от касания пальцами
  • Предотвращение попадания припоя
  • Выдерживаемое напряжение
  • Сопротивление контакта
  • 3.0 mΩ Max.
  • Рекомендованная толщина PCB
  • Высота разъема
  • 24.25 mm
  • Длина разъема
  • 50.7 mm
  • Ширина разъема
  • 36.4 mm
  • UL тип провод/ кабель
  • Мин. диаметр изоляции провода
  • Заметки к рекомендованному проводу
  • Внешний диаметр провода
  • Тип упаковки
  • Лоток
  • Отдел покупки
  • 100 PCS
  • Масса
  • 16.976 g
  • Pick-up плёнка
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 100 PCS
  • Примечание

В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.