HVH-280-3P-6.5DS
CL0778-0700-0-00
RoHS (EU)2015/863
Не рекомендуется для нового дизайна
- Серийный номер
- HVH-280-3P-6.5DS
- Тип разъема
- Розетка
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление June. 23, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- HVH-280-3P-6.5DS
- CL №
- CL0778-0700-0-00
Общая информация
- Тип разъема
- Розетка
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Количество контактов
- 3
- Номинальная сила тока
- 30.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 600.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 600.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- 1
- Шаг монтажа
- 6.5 mm
- Шаг контактов
- 6.5 mm
- Длина разъема
- 27.7 mm
- Ширина разъема
- 20.85 mm
- Высота разъема
- 12.69 mm
- Тип монтажа
- Метод сквозного отверстия
- Сторона крепления
- Стандартные на плате
- Опция стабилизации печатной платы
- Запирающий штырёк
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- No
- Рекомендованная толщина PCB
- 1.6 mm Max.
- Расположение разъема
- Прямой угол
- Цикл соединения и рассоединения
- 10
- Покрытие контакта
- Олово
- Толщина покрытия
- 1.0 μm
- Цвет корпуса
- Чёрный
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
- 125 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
- Способ крепления к панели
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- 35th Без содержания
- Тип разъема Подробности
Размерные данные
- Тип крепления
- Защёлка
- Клавиша
- No
- Защита от касания пальцами
- No
- Металлические экраны
- No
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- 3.0 mΩ Max.
- Выдерживаемое напряжение
- 2200 V Max.
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
- 2.8 mm
Механические характеристики
- Тип упаковки
- Лоток
- Отдел покупки
- 560 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 4.62 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 560 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [HVH-280-3P-6.5DS_CL0778-0700-0-00_2DDrawing_0001305572.pdf: 93 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [HVH-280-3P-6.5DS_CL0778-0700-0-00_2DDrawing_0001303612.pdf: 85 KB]
- Лист спецификаций - English [HVH-280-3P-6.5DS_CL0778-0700-0-00_SpecSheet_0001312982.pdf: 74 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [HVH-280-3P-6.5DS_CL0778-0700-0-00_SpecSheet_0001609182.pdf: 144 KB]
Информация по сборке
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]